The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Enve­loppes de distri­bu­tion jusqu'à 630 A
    • Kits d'équi­pe­ment univers pour appa­reils de distri­bu­tion
    • UM92D1
    EAN
    3250616231474
    Conditionnement
    1 jeu
    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
    • Kits d'équi­pe­ment univers pour appa­reils de distri­bu­tion
    • Acces­soires de câblage univers
    • Voir plus

    Connecteur disjoncteur - interrupteur 400A commande débrochable UM92D1

    Prix
    604,85 €
    HT/ jeu *
    604,85 €
    HT/ jeu *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Connecteur disjoncteur - interrupteur 400A commande débrochable

    UM92D1

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      400 A
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      4
    Dimen­sions
    • Hauteur du jeu de barres
      10 mm
    • Largeur/é­pais­seur du jeu de barres
      30 - 30 mm

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH UM92D1
    PDF
    Rapport RoHS UM92D1
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image UM92D1 | Hager France

      Image produit UM92D1

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UM92D1 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit UM92D1

      Connecteur disjoncteur - interrupteur 400A commande débrochable

      PDF
    • Brochure

      Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

      Guide de choix - Distribution d'énergie

      Installation puissance surveillée

      PDF
      10,28 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UZ06A1 - Vis de rechange Univers, pour fixation des plastrons
      UZ06A1
      Vis de rechange Univers, pour fixation des plastrons
      Prix
      5,99 €
      HT/ Pièce *
      5,99 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      L066 - Adaptateur universel + rehausse 1M
      L066
      Adaptateur unisersel + rehausse 1M
    • 3
      KS70A - Connecteur arrivée de terre 70mm2
      KS70A
      Jeu de barre, univers, 1-section, pour PE
      Prix
      337,41 €
      HT/ Pièce *
      337,41 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      UZ10GFR - Barre en fibre de verre, 30x10x1000mm, rectangle
      UZ10GFR
      Barre en fibre de verre, 30x10x1000mm, rectangle
      Prix
      135,77 €
      HT/ Pièce *
      135,77 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      UZ20GFR - Barre en fibre de verre, 30x10x2000mm, rectangle
      UZ20GFR
      Barre en fibre de verre, 30x10x2000mm, rectangle
      Prix
      238,31 €
      HT/ Pièce *
      238,31 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026