The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Cani­veaux et boîtes de sol
    • Goulottes acier
    • UK340383
    EAN
    4012002238622
    Conditionnement
    2 Mètres
    • Goulottes acier

    Goulotte acier 3 compartiments 38x340mm pour sol béton UK340383

    Prix
    158,81 €
    HT/ Mètre *
    158,81 €
    HT/ Mètre *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Goulotte acier 3 compartiments 38x340mm pour sol béton

    UK340383

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    UKS340380
    UKS340380
    Collier de fixation 38 x 340
    20,71 € HT/ Pièce
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires optionnels

    • Coude vertical pour goulotte de sol 1 produit(s) disponible(s)
    • Coupleur pour goulotte d'ins­tal­la­tion au sol 1 produit(s) disponible(s)
    • Boîte de déri­va­tion pour instal­la­tion sous chape 4 produit(s) disponible(s)
    • Cassette de nivel­le­ment 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Coude vertical pour goulotte de sol
    • Coupleur pour goulotte d'ins­tal­la­tion au sol
    • Boîte de déri­va­tion pour instal­la­tion sous chape
    • Cassette de nivel­le­ment
    • UKK340383

      Coude pr canaux encastr 340x38 trple

      197,62 € HT  / Pièce*
    • UKB340380

      Support de fixation 38 x 340

      12,69 € HT  / Pièce*
    • UDS3070120

      Boîte de jonction universelle acier pour hauteur de chape 70-120 mm

      414,26 € HT  / Pièce*
    • UDB3120170

      Boîte de jonction acier 340 mm avec jupes pour hauteur de chape 120-170 mm

      373,09 € HT  / Pièce*
    • UDB3075125

      Boîte de jonction acier 340 mm avec jupes pour hauteur de chape 75-125 mm

      357,71 € HT  / Pièce*
    • UDB3050080

      Boîte de jonction acier 340 mm avec jupes pour hauteur de chape 50-80 mm

      354,30 € HT  / Pièce*
    • EKSQ405TM

      Boîte de jonction acier couvercle plein 20000 N

      2 647,97 € HT  / Pièce*
    • EKSQ405BL

      Boîte de jonction acier couvercle tubus 20000 N

      2 246,54 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      38 mm
    • Largeur
      340 mm
    • Longueur
      2 000 mm
    • Section inté­rieure / utile
      12 920 - 12 920 mm²
    Capa­cité
    • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispo­si­tifs)
      53
    Equi­pe­ment
    • Couvercle amovible
      Oui
    • Nombre de compar­ti­ments
      3 - 3
    Instal­la­tion, montage
    • Système d'ins­tal­la­tion pour montage au sol
      Couvert d'une chape
    Matière
    • Maté­riau
      Acier
    • Trai­te­ment
      Galva­nisé
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Charge verti­cale appliquée sur une petite surface
      1,5 kN

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Underfloor trunking system UK (English)
    PDF
    427,89 kB
    Déclaration REACH UK340383
    PDF
    Rapport RoHS UK340383
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image UK340383 | Hager France

      Image produit UK340383

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UK340383 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit UK340383

      Goulotte acier 38 x 340 pour sol béton

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2026-11-11 | Hager France

      Mode d'emploi International 2026-11-11

      PDF
      4,28 MB
    • Brochure

      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Distribuer, équiper, rénover

      PDF
      13,95 MB
    • Annexe technique (produit unique)

      Image Floor installation systems - Impact noise properties | Hager France

      Floor installation systems - Impact noise properties

      Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

      PDF
      578,05 kB
      Image Floor installation systems - Mechanical stress | Hager France

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
    • Logiciel

      Image Plugin REVIT Cheminement de câbles HAGER | Hager France

      Plugin REVIT Cheminement de câbles HAGER

      Pour simplifier la mise en œuvre des produits hager dans une maquette numérique REVIT.

      MSI
      50,17 MB
    • Fichiers DXF

      Image Fichiers DXF International 2022-11-28 | Hager France

      Fichiers DXF International 2022-11-28

      DXF
      366,52 kB
    • Fichiers STEP

      Image Fichiers STEP International 2026-04-15 | Hager France

      Fichiers STEP International 2026-04-15

      STP
      213,44 kB
    • avec variables

      Image Product drawing | Hager France

      Product drawing

      schémas International 2022-10-20

      PDF
      69,38 kB
    • Guide

      Image Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager France

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      341,27 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UDM2200Q06 - Cadre de montage l200mm x L200mm épais 4mm pour boîte de jonction acier 290 mm
      UDM2200Q06
      Cadre de montage 200 x 200 pour boîte de jonction acier 290 mm
    • 2
      UDM2215R06 - Cadre de montage diam 215 épais 4mm pour boîte de jonction acier 290 mm
      UDM2215R06
      Cadre de montage dia. 215 pour boîte de jonction acier 290 mm
    • 3
      UDB3075125 - Boîte de jonction acier 340 mm avec jupes pour hauteur de chape 75-125 mm
      UDB3075125
      Boîte de jonction acier 340 mm avec jupes pour hauteur de chape 75-125 mm
      Prix
      357,71 €
      HT/ Pièce *
      357,71 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      UKB240280 - Support de fixation 3 compartiments 28mm x 240mm pour sol béton
      UKB240280
      Support de fixation 28 x 240
      Prix
      12,69 €
      HT/ Pièce *
      12,69 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      UKK340382 - Angle vertical 2 compartiments 38mm x 340mm pour sol béton
      UKK340382
      Coude pr canaux encastr 340x38 dble
      Prix
      173,83 €
      HT/ Pièce *
      173,83 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026