The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Coffrets et armoires
  • Enve­loppes de distri­bu­tion jusqu'à 630 A
  • Kits d'équi­pe­ment univers pour appa­reils de distri­bu­tion
  • UK32V1
  • Coffrets et armoires

Kit,universN,450x500mm,pour inverseur 630A,avec Commande motorisée UK32V1

EAN
3250616211100
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Prix
303,05 €
HT/ Pièce *
303,05 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Kit,universN,450x500mm,pour inverseur 630A,avec Commande motorisée

UK32V1

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Système de repé­rage 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Système de repé­rage
  • JE001

    Bande de marquage 10modules Quadro4-Quadro5-Quadro+ acces circulation de filerie

    9,85 € HT  / Pièce*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    450 mm
  • Largeur
    500 mm
  • Profon­deur
    135 mm
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    630 A
Eléments fournis
  • Avec couvercle
    Oui
Matière
  • Code RAL
    9010

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager déclaration REACH UK32V1
PDF
Hager Rapport RoHS UK32V1
PDF

Documents

  • Image produit

    Image UK32V1 | Hager France

    Image produit UK32V1

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit UK32V1 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit UK32V1

    Kit Univers N pour inverseur 630A 450x500 mm

    PDF
  • Mode d'emploi

    Image Mode d'emploi International 2018-04-16 | Hager France

    Mode d'emploi International 2018-04-16

    PDF
    883,04 kB
  • Brochure

    Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

    Guide de choix - Distribution d'énergie

    Installation puissance surveillée

    PDF
    10,28 MB
  • Outils

    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques.

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14

    PDF
    717,48 kB
Plus de documentation

Pièce de rechange

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    UZ52A1 - Goulotte de câblage horizontale avec couvercle 85x95x550mm pour série univers
    UZ52A1
    Goulotte de câblage horizontale h85mm l31mm 2 travées L500mm Univers
    Prix
    34,86 €
    HT/ Pièce *
    34,86 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    UZ51A1 - Goulotte de câblage horizontale avec couvercle 31x78x250mm pour série univers
    UZ51A1
    Goulotte de câblage horizontale h85mm l31mm 1 travée L250mm Univers
    Prix
    19,38 €
    HT/ Pièce *
    19,38 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    UK42T1 - Unité équipement univers  h600mm l500mm p inter à coupure apparente HA4558 630A
    UK42T1
    Unité équipement Univers h600mm l500mm p inter à coupure apparente HA4558 630A
    Prix
    389,33 €
    HT/ Pièce *
    389,33 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    UK32S1 - Unité d'équipement interrupteur coupure visible HA966N 400A H450xL500mm univers
    UK32S1
    Kit, universN, 450x500mm, interrupteur-sectionneur 400A
    Prix
    348,70 €
    HT/ Pièce *
    348,70 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    UK21S2 - Unité d'équipement interrupteur coupure visible HA964N 250A H300xL250mm univers
    UK21S2
    Kit, universN, 300x250mm, pour interrupteur-sectionneur 250A
    Prix
    278,68 €
    HT/ Pièce *
    278,68 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif septembre 2025

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025