The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Enve­loppes de distri­bu­tion jusqu'à 630 A
    • Kits d'équi­pe­ment univers pour appa­reils de distri­bu­tion
    • UK21LH0
    L'unité d'équipement pour boitier moulé h3+ P160 Hager UK21LH0 pour les armoires électriques univers, avec une hauteur de 300mm et une largeur de 250mm, est conçu pour une installation électrique optimisée. Il permet le montage d'un boitier moulé sans différentiel. Idéal pour les tableaux électriques dans les résidences ou les bâtiments tertiaires, ce kit est parfait pour organiser efficacement l'espace et faciliter le câblage.
    EAN
    3250616211322
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Kits d'équi­pe­ment univers pour appa­reils de distri­bu­tion

    Unité d'équipement 1 boitier moulé h3+ P160 H300xL250mm pour univers UK21LH0

    Prix
    276,05 €
    HT/ Pièce *
    276,05 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Unité d'équipement 1 boitier moulé h3+ P160 H300xL250mm pour univers

    UK21LH0

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      300 mm
    • Largeur
      250 mm
    • Profon­deur
      110 mm
    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      160 A
    Eléments fournis
    • Avec couvercle
      Oui
    Matière
    • Code RAL
      9010

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    Déclaration REACH UK21LH0
    PDF
    Rapport RoHS UK21LH0
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image UK21LH0 | Hager France

      Image produit UK21LH0

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UK21LH0 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit UK21LH0

      Kit,universN,300x250mm,pour Disj. H3+ P160

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2018-04-09 | Hager France

      Mode d'emploi International 2018-04-09

      PDF
      4,30 MB
    • Brochure

      Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

      Guide de choix - Distribution d'énergie

      Installation puissance surveillée

      PDF
      10,28 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      N11A - Barre Cu 12 X 5 2050
      N11A
      Barre de cuivre, 12x5x2050mm
      Prix
      129,77 €
      HT/ Pièce *
      129,77 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      K159 - Barrette Laiton sans socle L242mm 29X10-16mm Univers+support et connexion 250 A
      K159
      Barrette Laiton sans socle L242mm 29X10-16mm Univers+support et connexion 250 A
      Prix
      111,49 €
      HT/ Pièce *
      111,49 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      UT91B - Kit connecteur de départ terre Univers 1 tr l250mm
      UT91B
      Kit connecteur de départ terre Univers 1 tr l250mm
      Prix
      48,45 €
      HT/ Pièce *
      48,45 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      UT92B - Kit connecteur de départ terre Univers 2 tr l500mm
      UT92B
      Kit connecteur de départ terre Univers 2 tr l500mm
      Prix
      100,41 €
      HT/ Pièce *
      100,41 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      A09900 - Rail Din symétrique électrozingué bichromaté prof 15mm l 35mm long 2m
      A09900
      Rail Din symétrique électrozingué bichromaté prof 15mm l 35mm long 2m
      Prix
      82,95 €
      HT/ Pièce *
      82,95 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026