Jeu 2 plastrons pleins d'extrémité 1 travée h 75 mm l 250mm + KS70A Univers UD01F2

EAN
3250616141605
Conditionnement
1 jeu
250,78 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    75 mm
  • Largeur
    250 mm
  • Profondeur
    110 mm
Matière
  • Couleur
    Blanc pur
  • Code RAL
    9010
  • Matière
    Plastique

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024