Kit Sx clo.horiz.jdb L600 P800 • UCSX6080FT | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
Trouver un distributeur
Compte
  • Catalogue
  • Coffrets et armoires
  • Cellules de distri­bu­tion jusqu'à 4 000 A
  • Systèmes d'équi­pe­ment pour quadro evo
  • UCSX6080FT

Kit Sx cloisonnement horizontal pour jeu de barre de distribution L600 P800

UCSX6080FT

  • Coffrets et armoires

Kit Sx cloisonnement horizontal pour jeu de barre de distribution L600 P800 UCSX6080FT

EAN
3250616379077
Conditionnement
1 Pièce
Prix
831,13 €
HT/ Pièce *
831,13 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    144 mm
  • Largeur
    700 mm
  • Profon­deur
    750 mm
Matière
  • Matière
    Acier

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2024-11-15
PDF
242,30 kB
REACH declaration UCSX6080FT (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UCSX6080FT (english)
PDF
103,84 kB

Documents

  • Image produit

    Image UCSX6080FT | Hager France

    Image produit UCSX6080FT

  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation  International 2024-06-05 | Hager France

    Guide d'installation International 2024-06-05

    PDF
    3,37 MB
  • Brochures techniques & CCTP

    Image Catalogue technique - Enveloppe | Hager France

    Catalogue technique - Enveloppe

    quado evo

    PDF
    11,67 MB
  • Brochure

    Image Brochure - Enveloppes | Hager France

    Brochure - Enveloppes

    quadro evo

    PDF
    6,92 MB
  • Catalogue

    Image Catalogue - Enveloppe | Hager France

    Catalogue - Enveloppe

    quadro evo

    PDF
    15,50 MB
    Image Guide de choix - Enveloppe | Hager France

    Guide de choix - Enveloppe

    quadro evo

    PDF
    7,07 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
    Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17

    PDF
    399,41 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17

    PDF
    394,42 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    UC037 - Kit comptage tarif Bleu elec mono h300 l600
    UC037
    Kit comptage tarif Bleu elec mono h300 l600
    Prix
    404,42 €
    HT/ Pièce *
    404,42 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    UC038 - Kit disjoncteur tarif bleu mono ou tétra 300x600
    UC038
    Kit disjoncteur tarif bleu mono ou tétra 300x600
    Prix
    256,36 €
    HT/ Pièce *
    256,36 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    UC039 - Kit comptage tarif bleu elec tetra h400 l600
    UC039
    Kit comptage tarif bleu elec tetra h400 l600
    Prix
    577,87 €
    HT/ Pièce *
    577,87 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    UC133PN - Kit 1xP160, quadro.evo, 350x300 vertical
    UC133PN
    Kit 1xP160, quadro.evo, 350x300 vertical
    Prix
    237,23 €
    HT/ Pièce *
    237,23 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    UC133X - Kit 1xX160 vertical, quadro evo 350x300
    UC133X
    Kit 1xX160 vertical, quadro evo 350x300
    Prix
    162,91 €
    HT/ Pièce *
    162,91 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio
  • Sécurité

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact
  • Showrooms Hager
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments, cheminement de câbles et dispositifs de sécurité.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025