The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Coffrets et armoires
  • Cellules de distri­bu­tion jusqu'à 4 000 A
  • Systèmes d'équi­pe­ment pour quadro evo
  • UCSX6060FV
  • Coffrets et armoires

Kit Sx cloisonnement vertical arrière jeu de barre gaine et distribution P600 UCSX6060FV

EAN
3250616379060
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Prix
129,38 €
HT/ Pièce *
129,38 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Kit Sx cloisonnement vertical arrière jeu de barre gaine et distribution P600

UCSX6060FV

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 4 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • FN032EW

    Cadres haut et bas armoire, quadro evo 1000x600

    2 011,39 € HT  / Pièce*
  • FN020EW

    Cadres haut et bas armoire, quadro evo 450x600

    1 066,36 € HT  / Pièce*
  • FN029EW

    Cadres haut et bas armoire, quadro evo 700x600

    1 554,41 € HT  / Pièce*
  • FN031EW

    Cadres haut et bas armoire, quadro evo 900x600

    1 828,01 € HT  / Pièce*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    1 700 mm
  • Largeur
    43 mm
  • Profon­deur
    113 mm
Matière
  • Maté­riau
    Acier

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2024-11-15
PDF
242,30 kB
Hager déclaration REACH UCSX6060FV
PDF
Hager Rapport RoHS UCSX6060FV
PDF

Documents

  • Image produit

    Image UCSX6060FV | Hager France

    Image produit UCSX6060FV

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit UCSX6060FV | Hager France

    Hager Fiche technique du produit UCSX6060FV

    Kit Sx cloisonnement vertical arrière jeu de barre gaine et distribution P600

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation  International 2024-06-05 | Hager France

    Guide d'installation International 2024-06-05

    PDF
    3,37 MB
  • Brochures techniques & CCTP

    Image Catalogue technique - Enveloppe | Hager France

    Catalogue technique - Enveloppe

    quado evo

    PDF
    11,67 MB
  • Brochure

    Image Brochure - Enveloppes | Hager France

    Brochure - Enveloppes

    quadro evo

    PDF
    6,92 MB
  • Catalogue

    Image Catalogue - Enveloppe | Hager France

    Catalogue - Enveloppe

    quadro evo

    PDF
    15,50 MB
    Image Guide de choix - Enveloppe | Hager France

    Guide de choix - Enveloppe

    quadro evo

    PDF
    7,07 MB
  • Outils

    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques.

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
    Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17

    PDF
    399,41 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17

    PDF
    394,42 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    UC221 - Plastron plein  50x350mm pour quadro4 quadro5 et quadro evo
    UC221
    Plastron plein h 50 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
    Prix
    29,59 €
    HT/ Pièce *
    29,59 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    UC234 - Plastron plein  300x600mm pour quadro4 quadro5 et quadro evo
    UC234
    Plastron plein h 300 x l 600mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
    Prix
    122,18 €
    HT/ Pièce *
    122,18 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    UC234EM - kit 2xMCB 92x92, quadro.evo, 600x200 mm plus 3 lamps
    UC234EM
    2x 92x92 trou kit, quadro.sys. 600x200 mm
    Prix
    90,50 €
    HT/ Pièce *
    90,50 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    UC222 - Plastron plein  150x350mm pour quadro4 quadro5 et quadro evo
    UC222
    Plastron plein h 150 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
    Prix
    37,14 €
    HT/ Pièce *
    37,14 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    UC268 - Jeu de 2 charnières droite ou gauche pour plastron Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
    UC268
    Jeu de 2 charnières droite ou gauche pour plastron Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
    Prix
    40,60 €
    HT/ Pièce *
    40,60 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025