Plas.Sx L600 u.f. P250 dir. • UCSX262DR | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
Trouver un distributeur
Compte
  • Catalogue
  • Coffrets et armoires
  • Cellules de distri­bu­tion jusqu'à 4 000 A
  • Systèmes d'équi­pe­ment pour quadro evo
  • UCSX262DR
Recherches en cours
Image Filtre | Hager France Filtre
Image Filtre | Hager France Filtre
ProduitsAfficher

Catalogue Hager

Retrouvez toute l'offre Hager pour le résidentiel et le tertiaire dans notre catalogue Hager 2020/2021.

Je télécharge le catalogue Hager

Hager Ready, l'assistant digital des électriciens

Mieux qu'un logiciel de schéma électrique ! Hager Ready vous permet de faire votre relevé de chantier, et vos étiquettes de repérage , directement sur votre chantier avec votre smartphone.

Je découvre l'application Hager Ready

Nos produits les plus consultés

5
1
UC220 - Plastron plein  75x350mm pour quadro4 quadro5 et quadro evo
UC220
Plastron plein h 75 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
Prix
33,39 €
HT/ Pièce *
33,39 €
HT/ Pièce *
2
UC666H - Kit 1xH1600 vertical, quadro evo 600x600
UC666H
Kit 1xH1600 vertical, quadro evo 600x600
Prix
437,67 €
HT/ Pièce *
437,67 €
HT/ Pièce *
3
UC486HA - Kit interrupteur HA, quadro evo, 400/630A 800x600
UC486HA
Kit interrupteur HA, quadro evo, 400/630A 800x600
Prix
458,60 €
HT/ Pièce *
458,60 €
HT/ Pièce *
4
UCSX262A4 - Kit Sx unité fonctionnelle mobile pour P250 4P IS223
UCSX262A4
Kit Sx unité fonctionnelle mobile pour P250 4P IS223
Prix
1 565,96 €
HT/ Pièce *
1 565,96 €
HT/ Pièce *
5
UCSX262DR - Plastron Sx L600 pour unité fonctionnelle P250 cde directe a/s bloc diff
UCSX262DR
Plastron Sx L600 pour unité fonctionnelle P250 cde directe a/s bloc diff
Prix
191,17 €
HT/ Pièce *
191,17 €
HT/ Pièce *

Plastron Sx L600 pour unité fonctionnelle P250 cde directe a/s bloc diff

UCSX262DR

  • Coffrets et armoires

Plastron Sx L600 pour unité fonctionnelle P250 cde directe a/s bloc diff UCSX262DR

EAN
3250616378865
Conditionnement
1 Pièce
Prix
191,17 €
HT/ Pièce *
191,17 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    200 mm
  • Largeur
    600 mm
  • Profon­deur
    51 mm
Equi­pe­ment
  • Nombre de rangées
    0
Capa­cité
  • Nombre de modules
    0
Matière
  • Matière
    Acier
  • Code RAL
    9010

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2024-11-15
PDF
242,30 kB
REACH declaration UCSX262DR (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UCSX262DR (english)
PDF
103,84 kB

Documents

  • Image produit

    Image UCSX262DR | Hager France

    Image produit UCSX262DR

  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation  International 2024-06-05 | Hager France

    Guide d'installation International 2024-06-05

    PDF
    3,37 MB
  • Brochures techniques & CCTP

    Image Catalogue technique - Enveloppe | Hager France

    Catalogue technique - Enveloppe

    quado evo

    PDF
    11,67 MB
  • Brochure

    Image Brochure - Enveloppes | Hager France

    Brochure - Enveloppes

    quadro evo

    PDF
    6,92 MB
  • Catalogue

    Image Catalogue - Enveloppe | Hager France

    Catalogue - Enveloppe

    quadro evo

    PDF
    15,50 MB
    Image Guide de choix - Enveloppe | Hager France

    Guide de choix - Enveloppe

    quadro evo

    PDF
    7,07 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
    Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17

    PDF
    399,41 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17

    PDF
    394,42 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    UC037 - Kit comptage tarif Bleu elec mono h300 l600
    UC037
    Kit comptage tarif Bleu elec mono h300 l600
    Prix
    404,42 €
    HT/ Pièce *
    404,42 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    UC038 - Kit disjoncteur tarif bleu mono ou tétra 300x600
    UC038
    Kit disjoncteur tarif bleu mono ou tétra 300x600
    Prix
    256,36 €
    HT/ Pièce *
    256,36 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    UC039 - Kit comptage tarif bleu elec tetra h400 l600
    UC039
    Kit comptage tarif bleu elec tetra h400 l600
    Prix
    577,87 €
    HT/ Pièce *
    577,87 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    UC133PN - Kit 1xP160, quadro.evo, 350x300 vertical
    UC133PN
    Kit 1xP160, quadro.evo, 350x300 vertical
    Prix
    237,23 €
    HT/ Pièce *
    237,23 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    UC133X - Kit 1xX160 vertical, quadro evo 350x300
    UC133X
    Kit 1xX160 vertical, quadro evo 350x300
    Prix
    162,91 €
    HT/ Pièce *
    162,91 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio
  • Sécurité

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact
  • Showrooms Hager
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments, cheminement de câbles et dispositifs de sécurité.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025