Barre profilée en aluminium, quadro.evo L2000 1600A UC920160AL
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Produits compatibles
-
Produits liés 12 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal2 000 A
-
Largeur/épaisseur du jeu de barres18 - 18 mm
-
Hauteur du jeu de barres100 mm
-
Longueur du jeu de barre1 970 mm
-
Avec dentsNon
-
Type de jeu de barreProfil
-
MatériauAluminium
-
TraitementAnodisé
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit UC920160AL
Barre profilée en aluminium, quadro evo L2000 2000A
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2024-12-04
PDF4,12 MB -
Guide d'installation
Guide d'installation International 2021-02-09
PDF22,89 MB -
Brochures techniques & CCTP
Enveloppes quadroevo - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-09-19
DOCX290,42 kB
Enveloppes quadroevo - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-06-27
PDF311,66 kB -
Outils
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Le logiciel de conception de tableaux électriques.
URL -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Déclaration de conformité International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Déclaration de conformité International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17
PDF399,41 kB
Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17
PDF394,42 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB