The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Cellules de distri­bu­tion jusqu'à 4 000 A
    • Systèmes de distri­bu­tion pour quadro evo
    • UC918160AL
    EAN
    3250616375758
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Systèmes de distri­bu­tion pour quadro evo

    Barre profilée en aluminium, quadro.evo L1800 1600A UC918160AL

    Prix
    700,00 €
    HT/ Pièce *
    700,00 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Barre profilée en aluminium, quadro.evo L1800 1600A

    UC918160AL

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      2 000 A
    Dimen­sions
    • Largeur/é­pais­seur du jeu de barres
      18 - 18 mm
    • Hauteur du jeu de barres
      100 mm
    • Longueur du jeu de barre
      1 770 mm
    Equi­pe­ment
    • Avec dents
      Non
    • Type de jeu de barre
      Profil
    Matière
    • Maté­riau
      Alumi­nium
    • Trai­te­ment
      Anodisé

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Aluminium busbar,quadro evo L2000 1250A (English)
    PDF
    782,87 kB
    Déclaration REACH UC918160AL
    PDF
    Rapport RoHS UC918160AL
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image UC918160AL | Hager France

      Image produit UC918160AL

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UC918160AL | Hager France

      Hager Fiche technique du produit UC918160AL

      Barre profilée en aluminium, quadro evo L1800 2000A

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2026-11-05 | Hager France

      Mode d'emploi International 2026-11-05

      PDF
      4,07 MB
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2021-02-09 | Hager France

      Guide d'installation International 2021-02-09

      PDF
      22,89 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Enveloppes quadroevo - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Enveloppes quadroevo - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-06-27

      PDF
      311,66 kB
      Image Enveloppes quadroevo - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Enveloppes quadroevo - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-09-19

      DOCX
      290,42 kB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UC916 - Goulotte de câblage verticale avec couvercle 80x2000x60mm pour série quadro
      UC916
      Goulotte de câblage verticale Quadro4-Quadro5-Quadro+acces 60x80 l 2000mm
      Prix
      64,93 €
      HT/ Pièce *
      64,93 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      FZ401 - Jeu bouchons plaque étanche  pour FZ402 univers quadro evo
      FZ401
      Jeu de bouchons pour entrée de câbles FZ402 pour armoires IP54 Univers
      Prix
      36,54 €
      HT/ Pièce *
      36,54 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      UC843 - Barre cuivre perforé M6 400A 32x5x1750mm
      UC843
      Barre Cu perforée M6 32X5 longueur 1750
      Prix
      369,74 €
      HT/ Pièce *
      369,74 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      UT88B - Equerre simple fixation barres Cu 50X5mm quadro+
      UT88B
      Equerre simple fixation barres Cu 50X5mm quadro+
      Prix
      84,54 €
      HT/ Pièce *
      84,54 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      UC868 - Connecteur boîtier moulé 400A av-ss BD-JDB vert
      UC868
      Connecteur boîtier moulé 400A av-ss BD-JDB vert
      Prix
      546,61 €
      HT/ Pièce *
      546,61 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026