The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Coffrets et armoires
  • Cellules de distri­bu­tion jusqu'à 4 000 A
  • Cellules et acces­soires quadro evo
  • UC80HFHW2
  • Coffrets et armoires

Séparation pour ACB hw2, quadro evo, forme 4b, fixe, largeur 600mm UC80HFHW2

EAN
3250616380806
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Prix
214,68 €
HT/ Pièce *
214,68 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Séparation pour ACB hw2, quadro evo, forme 4b, fixe, largeur 600mm

UC80HFHW2

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • FN017EW

    Cadres haut et bas armoire, quadro evo 900x800

    2 422,56 € HT  / Pièce*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    25 mm
  • Largeur
    600 mm
Matière
  • Maté­riau
    Acier

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

PEP - Floor standing steel enclosure, Quadro5, 2010x400x260mm (english)
PDF
3,54 MB
Hager déclaration REACH UC80HFHW2
PDF
Hager Rapport RoHS UC80HFHW2
PDF

Documents

  • Image produit

    Image UC80HFHW2 | Hager France

    Image produit UC80HFHW2

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit UC80HFHW2 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit UC80HFHW2

    Separation,quadro evo,4b fix D600

    PDF
  • Mode d'emploi

    Image Mode d'emploi International 2025-02-12 | Hager France

    Mode d'emploi International 2025-02-12

    PDF
    5,76 MB
  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation  International 2023-03-21 | Hager France

    Guide d'installation International 2023-03-21

    PDF
    6,26 MB
  • Brochures techniques & CCTP

    Image Catalogue technique - Enveloppe | Hager France

    Catalogue technique - Enveloppe

    quado evo

    PDF
    11,67 MB
  • Brochure

    Image Brochure - Enveloppes | Hager France

    Brochure - Enveloppes

    quadro evo

    PDF
    6,92 MB
  • Catalogue

    Image Catalogue - Enveloppe | Hager France

    Catalogue - Enveloppe

    quadro evo

    PDF
    15,50 MB
    Image Guide de choix - Enveloppe | Hager France

    Guide de choix - Enveloppe

    quadro evo

    PDF
    7,07 MB
  • Outils

    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques.

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
    Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17

    PDF
    399,41 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17

    PDF
    394,42 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    UC289 - Traverse universelle l 250mm quadro4 - quadro5 - quadro+
    UC289
    Traverse uniserselle l 500mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
    Prix
    50,75 €
    HT/ Pièce *
    50,75 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    UC815 - Support de jeu de barres étagé 4P pour quadro4 quadro5 quadro evo 160-250-400A
    UC815
    Support tétra. étagé Quadro4 - Quadro5 - Quadro+ jeux de barres 160-250-400A
    Prix
    97,20 €
    HT/ Pièce *
    97,20 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    UC162P - Kit pour boitier moulé 1xH3+P160,600x200,horizontal
    UC162P
    kit 1xBM Quadro.system H3+P160, 600x200, horizontal
    Prix
    177,00 €
    HT/ Pièce *
    177,00 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    UC182P - kit 1xBM Quadro.system H3+P160, 800x200, horizontal
    UC182P
    kit 1xBM Quadro.system H3+P160, 800x200, horizontal
    Prix
    235,92 €
    HT/ Pièce *
    235,92 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    UC183PI - kit 2xBM Quadro.system H3+P160, 800x300, vertical, pour interverrouillage
    UC183PI
    kit 2xBM Quadro.system H3+P160, 800x300, vertical, pour interverrouillage
    Prix
    288,32 €
    HT/ Pièce *
    288,32 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025