The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Cellules de distri­bu­tion jusqu'à 4 000 A
    • Systèmes d'équi­pe­ment pour quadro evo
    • UC8030ATS
    EAN
    3250616380615
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Systèmes d'équi­pe­ment pour quadro evo

    Kit pour contrôleur ATS quadro evo 800x300 UC8030ATS

    Prix
    313,18 €
    HT/ Pièce *
    313,18 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Kit pour contrôleur ATS quadro evo 800x300

    UC8030ATS

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      300 mm
    • Largeur
      800 mm
    • Profon­deur
      102 mm
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      44

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    Déclaration REACH UC8030ATS
    PDF
    Rapport RoHS UC8030ATS
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image UC8030ATS | Hager France

      Image produit UC8030ATS

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UC8030ATS | Hager France

      Hager Fiche technique du produit UC8030ATS

      Kit pour contrôleur ATS quadro evo 800x300

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2023-03-23 | Hager France

      Guide d'installation International 2023-03-23

      PDF
      3,88 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Catalogue technique - Enveloppe | Hager France

      Catalogue technique - Enveloppe

      quadro evo

      PDF
      11,67 MB
      Image Enveloppes quadroevo - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Enveloppes quadroevo - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-09-19

      DOCX
      290,42 kB
      Image Enveloppes quadroevo - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Enveloppes quadroevo - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-06-27

      PDF
      311,66 kB
    • Brochure

      Image Brochure - Enveloppes | Hager France

      Brochure - Enveloppes

      quadro evo

      PDF
      6,92 MB
    • Catalogue

      Image Catalogue - Enveloppe | Hager France

      Catalogue - Enveloppe

      quadro evo

      PDF
      15,50 MB
      Image Guide de choix - Enveloppe | Hager France

      Guide de choix - Enveloppe

      quadro evo

      PDF
      7,07 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UC163HI - Kit interrupteur, quadro evo, 125/400A 600x300
      UC163HI
      Kit interrupteur, quadro evo, 125/400A 600x300
      Prix
      274,12 €
      HT/ Pièce *
      274,12 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      UC483HIC - Kit commutateur HIC, quadro.evo, motorisé 250/630A 800x300
      UC483HIC
      Kit commutateur HIC, quadro evo, motorisé 250/630A 800x300
      Prix
      298,46 €
      HT/ Pièce *
      298,46 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      UC183HIC - Kit commutateur HIC, quadro.evo, motorisé 63/160A 800x300
      UC183HIC
      Kit commutateur HIC, quadro evo, motorisé 63/160A 800x300
      Prix
      274,12 €
      HT/ Pièce *
      274,12 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      UC463HIC - Kit commutateur HIC, quadro.evo, motorisé 250/630A 600x300
      UC463HIC
      Kit commutateur HIC, quadro evo, motorisé 250/630A 600x300
      Prix
      268,00 €
      HT/ Pièce *
      268,00 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      UC183HI - Kit interrupteur, quadro evo, 125/400A 800x300
      UC183HI
      Kit interrupteur, quadro evo, 125/400A 800x300
      Prix
      298,46 €
      HT/ Pièce *
      298,46 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026