The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • UC786PDT

Porte partielle ACB HWT 2000 A, quadro.evo, 800x600 mm UC786PDT

EAN
3250616377417
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Porte partielle ACB HWT 2000 A, quadro.evo, 800x600 mm

UC786PDT

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    600 mm
  • Largeur
    900 mm
  • Profon­deur
    264 mm
Couver­cle, porte
  • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
    Non
  • Nombre de portes
    1
Matière
  • Code RAL
    9010
  • Couleur
    Blanc pur
  • Maté­riau
    Acier
  • Trai­te­ment
    Ther­mo­laquage
Archi­tec­ture
  • Posi­tion de la porte
    Droite
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion
    Classe I
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP30
  • Type de verrouillage
    Verrou 1/4 de tour
Equi­pe­ment
  • Nombre de rangées
    0

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2024-11-15
PDF
242,30 kB
Hager déclaration REACH UC786PDT
PDF
Hager RoHS report UC786PDT
PDF

Documents

  • Image produit

    Image UC786PDT | Hager France

    Image produit UC786PDT

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit UC786PDT | Hager France

    Hager Fiche technique du produit UC786PDT

    Porte partielle ACB HWT 2000 A, quadro evo, 800x600 mm

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Installation manual International 2021-03-16 | Hager France

    Installation manual International 2021-03-16

    Guide d'installation International 2023-03-23

    PDF
    2,01 MB
  • Brochures techniques & CCTP

    Image Catalogue technique - Enveloppe | Hager France

    Catalogue technique - Enveloppe

    quado evo

    PDF
    11,67 MB
    Image Enveloppes quadroevo - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    Enveloppes quadroevo - Fiche Prescription - CCTP

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-09-19

    DOCX
    290,42 kB
    Image Enveloppes quadroevo - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    Enveloppes quadroevo - Fiche Prescription - CCTP

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-06-27

    PDF
    311,66 kB
  • Brochure

    Image Brochure - Enveloppes | Hager France

    Brochure - Enveloppes

    quadro evo

    PDF
    6,92 MB
  • Catalogue

    Image Catalogue - Enveloppe | Hager France

    Catalogue - Enveloppe

    quadro evo

    PDF
    15,50 MB
    Image Guide de choix - Enveloppe | Hager France

    Guide de choix - Enveloppe

    quadro evo

    PDF
    7,07 MB
  • Outils

    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques.

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
    Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025