The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • UC6030FMD

Kit pour séparation des appareils modulaires, quadro evo 600x300 UC6030FMD

EAN
3250616380608
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Produits de suivi :

UC6030FMDN

Kit pour séparation des appareils modulaires, quadro evo 600x300

UC6030FMD

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    300 mm
  • Largeur
    600 mm
Matière
  • Maté­riau
    Acier

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH UC6030FMD
PDF
Hager Rapport RoHS UC6030FMD
PDF

Documents

  • Image produit

    Image UC6030FMD | Hager France

    Image produit UC6030FMD

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit UC6030FMD | Hager France

    Hager Fiche technique du produit UC6030FMD

    Kit pour séparation des appareils modulaires, quadro evo 600x300

    PDF
  • Mode d'emploi

    Image Mode d'emploi International 2025-02-12 | Hager France

    Mode d'emploi International 2025-02-12

    PDF
    5,76 MB
  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation  International 2023-03-21 | Hager France

    Guide d'installation International 2023-03-21

    PDF
    6,26 MB
  • Brochures techniques & CCTP

    Image Catalogue technique - Enveloppe | Hager France

    Catalogue technique - Enveloppe

    quado evo

    PDF
    11,67 MB
  • Brochure

    Image Brochure - Enveloppes | Hager France

    Brochure - Enveloppes

    quadro evo

    PDF
    6,92 MB
  • Catalogue

    Image Catalogue - Enveloppe | Hager France

    Catalogue - Enveloppe

    quadro evo

    PDF
    15,50 MB
    Image Guide de choix - Enveloppe | Hager France

    Guide de choix - Enveloppe

    quadro evo

    PDF
    7,07 MB
  • Outils

    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques.

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
    Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17

    PDF
    399,41 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17

    PDF
    394,42 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025