The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Cellules de distri­bu­tion jusqu'à 4 000 A
    • Cellules et acces­soires quadro evo
    • UC500BU
    Le UC500BU est un jeu de 2 montants fonctionnels arrière pour cellule associable quadro evo de Hager, de dimensions de 450mm de hauteur. Il s'associe avec les autres composants du système pour réaliser des armoires de sol en IP30, IP31, IP43, IP55 jusqu'à 4000A. La robustesse éprouvée du système et sa finition soignée sont idéales pour une installation électrique sécurisée dans divers environnements.
    EAN
    3250616380660
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Cellules et acces­soires quadro evo

    Montants fonctionnels arrière hauteur 450mm pour cellule quadro evo UC500BU

    Prix
    80,10 €
    HT/ Pièce *
    80,10 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Montants fonctionnels arrière hauteur 450mm pour cellule quadro evo

    UC500BU

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      450 mm
    • Largeur
      37,50 mm
    • Profon­deur
      50 mm

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    Déclaration REACH UC500BU
    PDF
    Rapport RoHS UC500BU
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image UC500BU | Hager France

      Image produit UC500BU

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UC500BU | Hager France

      Hager Fiche technique du produit UC500BU

      Montant fonctionnel arrier, quadro evo H500

      PDF
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Catalogue technique - Enveloppe | Hager France

      Catalogue technique - Enveloppe

      quadro evo

      PDF
      11,67 MB
    • Brochure

      Image Brochure - Enveloppes | Hager France

      Brochure - Enveloppes

      quadro evo

      PDF
      6,92 MB
    • Catalogue

      Image Catalogue - Enveloppe | Hager France

      Catalogue - Enveloppe

      quadro evo

      PDF
      15,50 MB
      Image Guide de choix - Enveloppe | Hager France

      Guide de choix - Enveloppe

      quadro evo

      PDF
      7,07 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FZ519 - Demi cylindre univers 405 pour orion univers IP55 quadro evo
      FZ519
      Demi cylindre univers 405
      Prix
      99,89 €
      HT/ Pièce *
      99,89 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      FZ537 - système de verrouillage à levier pivotant pour univers FR/FG et quadro evo
      FZ537
      Levier pivotant, univers, pour FR armoires, avec Hager logo
      Prix
      149,80 €
      HT/ Pièce *
      149,80 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      FZ794 - Pochette / support  documents souple pour intérieur porte vegaD univers quadro
      FZ794
      Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D
      Prix
      25,74 €
      HT/ Pièce *
      25,74 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      FZ506 - Demi cylindre univers 1242E pour orion univers IP55 quadro evo
      FZ506
      Demi cylindre univers 1242E
      Prix
      99,89 €
      HT/ Pièce *
      99,89 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      UC815 - Support de jeu de barres étagé 4P pour quadro4 quadro5 quadro evo 160-250-400A
      UC815
      Support tétra. étagé Quadro4 - Quadro5 - Quadro+ jeux de barres 160-250-400A
      Prix
      101,43 €
      HT/ Pièce *
      101,43 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026