The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • UC361HM
    EAN
    3250616137882
    Conditionnement
    1 Pièce

    KIT BM 800/1000 AV/SS DIFF VER CDE H600 L800 UC361HM

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    UC686HM

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    KIT BM 800/1000 AV/SS DIFF VER CDE H600 L800

    UC361HM

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Char­nière pour systèmes de distri­bu­tion 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Char­nière pour systèmes de distri­bu­tion
    • UC268

      Jeu de 2 charnières droite ou gauche pour plastron Quadro4 - Quadro5 - Quadro+

      41,25 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      600 mm
    • Largeur
      800 mm
    • Profon­deur
      200 mm
    • Nombre d'unités
      1
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion
      Classe II
    Matière
    • Code RAL
      9010
    • Couleur du produit
      Blanc pur
    Usage interne unique­ment
    • Nombre d'éche­lons de 75 mm de hauteur par tableau de distri­bu­tion
      24

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH UC361HM
    PDF
    Rapport RoHS UC361HM
    PDF

    Documents

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UC361HM | Hager France

      Hager Fiche technique du produit UC361HM

      KIT BM 800/1000 AV/SS DIFF VER CDE H600 L800

      PDF
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-12-09

      PDF
      474,16 kB
      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-12-09

      PDF
      529,86 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      382,23 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026