The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Cellules de distri­bu­tion jusqu'à 4 000 A
    • Systèmes d'équi­pe­ment pour quadro evo
    • UC039
    Kit comptage tarif puissance limité (tarif bleu) tetra 400x600. Permet d'installer et de fixer le dispositif de comptage enedis pour une installation tetrapolaire dans un kit de 400mm de haut et de 600mm de large.
    EAN
    3250616130395
    Conditionnement
    1 Pièce
    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
    • Systèmes d'équi­pe­ment pour quadro evo

    Kit comptage tarif puissance limité (tarif bleu) tetra 400x600 UC039

    Prix
    612,05 €
    HT/ Pièce *
    612,05 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Kit comptage tarif puissance limité (tarif bleu) tetra 400x600

    UC039

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Char­nière pour systèmes de distri­bu­tion 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 3 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Char­nière pour systèmes de distri­bu­tion
    • UC268

      Jeu de 2 charnières droite ou gauche pour plastron Quadro4 - Quadro5 - Quadro+

      41,25 € HT  / Pièce*

    Produits liés

    • FN021EW

      Cadres haut et bas armoire, quadro evo 700x400

      1 351,95 € HT  / Pièce*
    • FN029EW

      Cadres haut et bas armoire, quadro evo 700x600

      1 622,01 € HT  / Pièce*
    • FN013EW

      Cadres haut et bas armoire, quadro evo 700x800

      2 146,72 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      400 mm
    • Largeur
      600 mm
    • Profon­deur
      200 mm
    • Nombre d'unités
      2
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion
      Classe I
    Matière
    • Maté­riau
      Acier
    • Code RAL
      9010
    • Couleur du produit
      Blanc pur
    Usage interne unique­ment
    • Nombre d'éche­lons de 75 mm de hauteur par tableau de distri­bu­tion
      16

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2024-10-31
    PDF
    449,71 kB
    Déclaration REACH UC039
    PDF
    Rapport RoHS UC039
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image UC039 | Hager France

      Image produit UC039

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UC039 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit UC039

      Kit comptage tarif bleu elec tetra h400 l600

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2010-08-04 | Hager France

      Mode d'emploi International 2010-08-04

      PDF
      3,65 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Enveloppes quadro4_5 - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Enveloppes quadro4_5 - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09

      DOCX
      439,95 kB
      Image Enveloppes quadro4_5 - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Enveloppes quadro4_5 - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2021-11-30

      PDF
      322,05 kB
    • Brochure

      Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

      Guide de choix - Distribution d'énergie

      Installation puissance surveillée

      PDF
      10,28 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UC222 - Plastron plein  150x350mm pour quadro4 quadro5 et quadro evo
      UC222
      Plastron plein h 150 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
      Prix
      38,76 €
      HT/ Pièce *
      38,76 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      UC221 - Plastron plein  50x350mm pour quadro4 quadro5 et quadro evo
      UC221
      Plastron plein h 50 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
      Prix
      30,88 €
      HT/ Pièce *
      30,88 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      UC231 - Plastron plein  50x600mm pour quadro4 quadro5 et quadro evo
      UC231
      Plastron plein h 50 x l 600mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
      Prix
      35,80 €
      HT/ Pièce *
      35,80 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      UC235 - Plastron plein  400x600mm pour quadro4 quadro5 et quadro evo
      UC235
      Plastron plein h 400 x l 600mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
      Prix
      161,22 €
      HT/ Pièce *
      161,22 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      UC220 - Plastron plein  75x350mm pour quadro4 quadro5 et quadro evo
      UC220
      Plastron plein h 75 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
      Prix
      35,38 €
      HT/ Pièce *
      35,38 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026