The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Cellules de distri­bu­tion jusqu'à 4 000 A
    • Systèmes d'équi­pe­ment pour quadro evo
    • UC037
    Kit comptage tarif Bleu elec mono h300 l600 pour armoires Quadro. Permet d'installer et de fixer le dispositif de comptage enedis pour une installation monophasée dans un kit de 300mm de haut et de 600mm de large.
    EAN
    3250616130371
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Systèmes d'équi­pe­ment pour quadro evo

    Kit comptage tarif Bleu elec mono h300 l600 pour armoires Quadro. UC037

    Prix
    428,35 €
    HT/ Pièce *
    428,35 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Kit comptage tarif Bleu elec mono h300 l600 pour armoires Quadro.

    UC037

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Char­nière pour systèmes de distri­bu­tion 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 3 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Char­nière pour systèmes de distri­bu­tion
    • UC268

      Jeu de 2 charnières droite ou gauche pour plastron Quadro4 - Quadro5 - Quadro+

      41,25 € HT  / Pièce*

    Produits liés

    • FN021EW

      Cadres haut et bas armoire, quadro evo 700x400

      1 351,95 € HT  / Pièce*
    • FN029EW

      Cadres haut et bas armoire, quadro evo 700x600

      1 622,01 € HT  / Pièce*
    • FN013EW

      Cadres haut et bas armoire, quadro evo 700x800

      2 146,72 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      300 mm
    • Largeur
      600 mm
    • Profon­deur
      200 mm
    • Nombre d'unités
      2
    Equi­pe­ment
    • Nombre de rangées
      2
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion
      Classe I
    Matière
    • Maté­riau
      Acier
    • Code RAL
      9010
    • Couleur du produit
      Blanc pur
    Usage interne unique­ment
    • Nombre d'éche­lons de 75 mm de hauteur par tableau de distri­bu­tion
      12

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2024-10-31
    PDF
    449,71 kB
    Déclaration REACH UC037
    PDF
    Rapport RoHS UC037
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image UC037 | Hager France

      Image produit UC037

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UC037 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit UC037

      Kit comptage tarif Bleu elec mono h300 l600

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2010-08-04 | Hager France

      Mode d'emploi International 2010-08-04

      PDF
      3,65 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Enveloppes quadro4_5 - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Enveloppes quadro4_5 - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09

      DOCX
      439,95 kB
      Image Enveloppes quadro4_5 - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Enveloppes quadro4_5 - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2021-11-30

      PDF
      322,05 kB
    • Brochure

      Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

      Guide de choix - Distribution d'énergie

      Installation puissance surveillée

      PDF
      10,28 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UC2080AMD - Rail DIN réglable,quadro evo 200x800
      UC2080AMD
      Rail DIN réglable, quadro evo 200x800
      Prix
      188,83 €
      HT/ Pièce *
      188,83 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      UC2060AMD - Rail DIN réglable,quadro evo 200x600
      UC2060AMD
      Rail DIN réglable, quadro evo 200x600
      Prix
      134,02 €
      HT/ Pièce *
      134,02 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      UC1560MDN - Kit 10M pour appareils modulaires DIN  quadro evo  150x600
      UC1560MDN
      Kit 10M pour appareils modulaires DIN quadro evo 150x600
      Prix
      116,11 €
      HT/ Pièce *
      116,11 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      UC2035AMD - Rail DIN réglable,quadro evo 200x350
      UC2035AMD
      Rail DIN réglable, quadro evo 200x350
      Prix
      109,67 €
      HT/ Pièce *
      109,67 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      FZ760E - Anneau de levage double quadro+ livré par 2 avec boulons M 12
      FZ760E
      Anneaux de levage double Quadro+ livrés par 2 avec boulons M12
      Prix
      203,78 €
      HT/ Pièce *
      203,78 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026