The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • TYF784E

Module d'extension 4 entrées analogiques KNX TYF784E

Module d'extension 4 entrées analogiques KNX
EAN
3250616059979
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Module d'extension 4 entrées analogiques KNX

TYF784E

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous
ST312
ST312
Transformateur sécurité 25VA 230V-12 à 24V
217,97 € HT/ Pièce
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Caractéristiques techniques

Réglages
  • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
    ETS
Tension
  • Tension de service par bus
    21 - 32 V
  • Tension auxi­liaire
    24 - 24 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Puis­sance
  • Courant absorbé
    170 mA
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5 - 45 °C
Capa­cité
  • Nombre de modules
    4

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH TYF784E
PDF
Hager Rapport RoHS TYF784E
PDF

Documents

  • Image produit

    Image TYF784E | Hager France

    Image produit TYF784E

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit TYF784E | Hager France

    Hager Fiche technique du produit TYF784E

    Module d'extension 4 entrées analogique

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Module d'extention 4 entrées analogiques TYF784E | Hager France

    Module d'extention 4 entrées analogiques TYF784E

    Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2013-01-16

    PDF
    570,66 kB
  • Guide d'application

    Image Description d'application ETS TYF784_TYF784E | Hager France

    Description d'application ETS TYF784_TYF784E

    Description d'application ETS

    PDF
    584,57 kB
  • Outils

    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques.

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2023-02-13 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2023-02-13

    PDF
    312,34 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025