Module 6 sortites pour chauffage eau chaude KNX TYF656T

EAN
3250617579780
Conditionnement
1 pièce
Prix
391,39 €
HT/ pièce *

Caractéristiques techniques

Connectivité
  • Système bus radio-KNX
    Non
Tension Electrique
  • Tension de service par bus
    21 - 32 V
  • Tension auxiliaire
    110 - 230 V
Courant Electrique
  • Courant de commutation max.
    0,16 A
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5 - 45 °C
Capacité
  • Nombre de modules
    4

Documents

  • Image produit

    Image TYF656T | Hager France

    Image produit TYF656T

  • Guide d'installation

    Image Notice TYF656T_EN_DE | Hager France

    Notice TYF656T_EN_DE

    Guide d'installation en-GB, de-DE, pl-PL 2015-07-15

    PDF
    452,16 kB
    Image Notice TYF656T_FR_NL | Hager France

    Notice TYF656T_FR_NL

    Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2010-02-10

    PDF
    783,06 kB
  • Base de données des produits KNX

    Image ETS Database for TYF656T | Hager France

    ETS Database for TYF656T

    Base de données des produits KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-08-25

    133,10 kB
    Image Logiciel d'application ETS du TYF656T | Hager France

    Logiciel d'application ETS du TYF656T

    Base de données des produits KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

    137,86 kB
  • Guide d'application

    Image Descriptif d'application ETS du TYF656T | Hager France

    Descriptif d'application ETS du TYF656T

    Guide d'application en-GB, pl-PL 2015-07-13

    PDF
    4,26 MB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024