![](https://hager.com/fr/catalogue/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Module de chauffage 6 sorties TYF646T
EAN
3250616059931
Conditionnement
1 Pièce
Prix
361,15 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 45 °C
Raccordement
-
Section de raccordement en câble souple0.5 - 4 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide0.5 - 4 mm²
Capacité
-
Nombre de modules4
Documents
-
Image produit
-
Base de données des produits KNX
Logiciel d'application ETS du TYF646T
Base de données des produits KNX en-GB, de-DE 2023-08-25
VD448,90 kBPS_TYF646T.knxprod
Base de données des produits KNX en-GB, fr-FR 2020-01-01
KNXPROD64,02 kB -
Guide d'application
Description d'application ETS TYF646T
Guide d'application en-GB 2020-01-01
PDF744,21 kB
Plus de documentation