![](https://hager.com/fr/catalogue/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Module de chauffage 1 sortie 230VAC encastré TYB641A
EAN
3250616059948
Conditionnement
1 Pièce
Prix
263,44 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Connectivité
-
Système bus radio-KNXNon
Tension
-
Tension de service par bus21 - 32 V
Courant électrique
-
Courant de commutation max.0,60 A
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 45 °C
Capacité
-
Nombre de modules0
Textes
-
FunctionFonctions d'entrée binaire : Commutation, gradation, contrôle des angles morts et transmetteur de valeur
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
Documents
-
Image produit
-
Base de données des produits KNX
Logiciel d'application ETS du TYB641A
Base de données des produits KNX en-GB, de-DE 2020-01-01
KNXPROD142,89 kBLogiciel d'application ETS du TYB641A
Base de données des produits KNX en-GB, de-DE 2023-08-25
VD4156,53 kB -
Guide d'application
Description d'application ETS TYB641A
Guide d'application en-GB 2020-01-01
PDF1,56 MB
Plus de documentation