Module 16 sorties multi applications TYF616

EAN
3250617579865
Conditionnement
1 Pièce
1 697,58 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Connectivité
  • Système de bus EIB/KNX
    Oui
  • Système bus radio-KNX
    Non
Dimensions
  • Profondeur
    64 mm
Matière
  • Couleur
    Gris clair
Equipement
  • Avec curseur pour commutation manuelle
    Oui
  • Radio bidirectionnelle
    Non
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    10 A
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Puissance
  • Puissance de sortie
    2 300 W
Tension
  • Tension assignée d'emploi Ue
    195 - 255 V
  • Tension d'alimentation du système
    30 V DC Via le bus
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5 - 45 °C
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024