The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • TYF130
    EAN
    3250617577359
    Conditionnement
    1 Pièce

    Coupleur de lignes, KNX TYF130

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    TYFS130

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Coupleur de lignes, KNX

    TYF130

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Réglages
    • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
      ETS, easy
    Dimen­sions
    • Largeur en modules
      2
    Archi­tec­ture
    • Système bus
      KNX

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH TYF130
    PDF
    Rapport RoHS TYF130
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image TYF130 | Hager France

      Image produit TYF130

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit TYF130 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit TYF130

      Coupleur de lignes

      PDF
    • Guide d'installation

      Image ID1_TYF130_6LE000243B | Hager France

      ID1_TYF130_6LE000243B

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-03-11

      PDF
      827,50 kB
    • Base de données des produits KNX

      Image Logiciel d'application ETS du TYF130 | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TYF130

      Base de données des produits KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-08-25

      VD3
      18,40 kB
      Image Logiciel d'application ETS du TYF130 | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TYF130

      Base de données des produits KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      32,38 kB
    • Guide d'application

      Image Description d'application ETS TYF130 | Hager France

      Description d'application ETS TYF130

      Guide d'application en-GB, pl-PL 2014-10-29

      PDF
      391,33 kB
      Image Description d'application ETS TYF130 | Hager France

      Description d'application ETS TYF130

      Guide d'application fr-FR 2013-06-18

      PDF
      619,71 kB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026