The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • TYD480

Afficheur gestionnaire d énergie RT2012 mutualisé KNX ETS TYD480

Afficheur gestionnaire d énergie RT2012 mutualisé KNX ETS
EAN
3250616059900
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Fin de commercialisation

Afficheur gestionnaire d énergie RT2012 mutualisé KNX ETS

TYD480

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Acces­soires pour ther­mo­stat d’am­bian­ce/­ther­mo­stat d’am­biance avec montre 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Acces­soires pour ther­mo­stat d’am­bian­ce/­ther­mo­stat d’am­biance avec montre
  • EK088

    Sonde de température extérieure filaire pour chauffage électrique KNX bus

    138,89 € HT  / Pièce*

Caractéristiques techniques

Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    0 - 45 °C
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Dimen­sions
  • Hauteur
    151 mm
  • Largeur
    23 mm
  • Profon­deur
    23 mm

Documents

  • Image produit

    Image TYD480 | Hager France

    Image produit TYD480

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit TYD480 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit TYD480

    Afficheur gestionnaire d énergie RT2012 mutualisé KNX ETS

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Afficheur_RT2012_mutualisé_KNX_ETS | Hager France

    Afficheur_RT2012_mutualisé_KNX_ETS

    Guide d'installation fr-FR 2019-07-12

    PDF
    3,34 MB
  • Catalogue

    Image Guide de choix - Comptage | Hager France

    Guide de choix - Comptage

    Compteurs d'énergie modulaires

    PDF
    135,29 kB
  • Base de données des produits KNX

    Image Logiciel d'application ETS du TYD480 | Hager France

    Logiciel d'application ETS du TYD480

    Base de données des produits KNX fr-FR 2020-01-01

    VD5
    57,35 kB
    Image Logiciel d'application ETS du TYD480 | Hager France

    Logiciel d'application ETS du TYD480

    Base de données des produits KNX fr-FR 2020-01-01

    KNXPROD
    60,18 kB
  • Guide d'application

    Image Descriptif d'application ETS TYD480 | Hager France

    Descriptif d'application ETS TYD480

    Guide d'application fr-FR 2013-12-19

    PDF
    1,82 MB
  • Outils

    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques.

    URL
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025