![](https://hager.com/fr/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Interface uniserselle 8 entrées/sorties TYB708D
EAN
3250616059450
Conditionnement
1 Pièce
Prix
233,02 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Réglages
-
Modes de configuration supportésETS
Courant électrique
-
Nombre de circuits d'entrée8
Connectivité
-
Système bus radio-KNXNon
Equipement
-
Tension du signal externe nécessaireOui
-
Radio bidirectionnelleNon
-
Avec batterieNon
Installation, montage
-
MontageEncastré
Usage interne uniquement
-
Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit0
Éclairage
-
Excitation LEDOui
Matière
-
CouleurNoir
-
Code RAL9005
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 45 °C
Tension
-
Tension d'entrée20 - 20 V
-
Tension de service par bus21 - 32 V
-
Type de tension d'alimentationDC
-
Tension d'alimentation du système30 V DC Via le bus
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Interface universelle 8 entrées-sorties
Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2015-10-26
PDF918,01 kB -
Base de données des produits KNX
ETS Database for TYB708D
Base de données des produits KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-08-25
VD4111,40 kB -
Guide d'application
Descriptif d'application ETS-Easy du TYB708D
Guide d'application en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF1012,16 kB
Plus de documentation