The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Gestion du bâti­ment
    • Action­neurs Hager pour instal­la­tion dans un bâti­ment connecté
    • Varia­teur d'éclai­rage
    • TYA664BN
    Le module KNX TYA664BN dispose de 4 sorties pour la variation d'éclairage, avec une capacité de 600 watts par voie. La parallélisation permet d'augmenter la puissance de sortie du produit en mutualisant les puissances de chaque sortie. Il est conçu pour optimiser la gestion de l'éclairage dans les installations modernes. Il est configurable en mode Easy et ETS, il s'installe en résidentiel comme en tertiaire. son contôle précis de l'intensité lumineuse permet d'optimiser les économies d'énergie.
    EAN
    3250616057753
    Conditionnement
    1 Pièce
    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
    • Varia­teur d'éclai­rage

    Module KNX 4 sorties variation éclairage 600W / voie, Parallélisable, EASY / ETS TYA664BN

    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Module KNX 4 sorties variation éclairage 600W / voie, Parallélisable, EASY / ETS

    TYA664BN

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension de service par bus
      21 - 32 V
    • Tension d'en­trée
      230 - 230 V
    • Tension d'ali­men­ta­tion du système
      30 V DC Via le bus
    • Tension auxi­liaire
      230 - 230 V
    Courant élec­trique
    • Consom­ma­tion de courant bus (trans­fert de données)
      2,40 mA
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 45 °C
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      0.75 - 2.5 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      0.75 - 2.5 mm²
    Equi­pe­ment
    • Nombre de sorties
      4
    • Type de varia­teur
      Action­neur de varia­tion
    Éclai­rage
    • Puis­sance de lampe LED
      480 W
    • Lampes LED réglables 230 V
      120 - 120 W
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      10
    Puis­sance
    • Ampoules à incan­des­cence et halo­gènes 230 V
      600 W
    • P max. avec lampes à incan­des­cence
      5 - 600 W
    • Puis­sance du varia­teur
      5 - 600 W
    Connec­ti­vité
    • Avec système bus radio-KNX
      Non
    • Type de raccor­de­ment
      Quick­Con­nect
    Réglages
    • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
      ETS
    Textes
    • Fusible
      Protec­tion contre les surchAuffes (affi­chage à LED), Protégé contre les courts-­cir­cuits et les surcharges (affi­chage à LED)
    • Mode de fonc­tion­ne­ment
      Coupleur de charge de 4 canaux pour augmenter la puis­sance de sortie via le montage paral­lèle des sorties
    • Prin­cipe de varia­tion
      Coupure de phase montante ou descen­dante selon le type de charge, auto-­ap­pren­tis­sage, Valeurs de varia­tion mini­ma­les/­maxi­males réglables sur l'ap­pa­reil pour chaque canal
    • Fonc­tion
      Fonc­tion d'ap­pren­tis­sage acti­vable via le bus pour le Fonc­tion­ne­ment opti­misé des lampes fluo­com­pactes et à LED
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes enfi­chables Quick­Con­nect
    • Marquage
      Porte-­étiquette de grande taille
    • Protec­tion
      Avec protec­tion contre la surchAuffe, les surcharges et les courts-­cir­cuits

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    Déclaration REACH TYA664BN
    PDF
    Hager Rapport RoHS TYA664BN
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image TYA664BN | Hager France

      Image produit TYA664BN

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit TYA664BN | Hager France

      Hager Fiche technique du produit TYA664BN

      Module 4 sorties variables puissance 600W système Parallélisable

      PDF
    • Guide d'installation

      Image ID1_TYA664BN_6LE002798A_EN | Hager France

      ID1_TYA664BN_6LE002798A_EN

      Guide d'installation en-GB, pl-PL 2015-04-01

      PDF
      3,84 MB
      Image ID1_TYA664BN_6LE002799A_FR-NL | Hager France

      ID1_TYA664BN_6LE002799A_FR-NL

      Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2015-04-01

      PDF
      7,10 MB
    • Base de données des produits KNX

      Image Logiciel d'application ETS du TYA664N | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TYA664N

      Base de données des produits KNX es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      530,77 kB
    • Guide d'application

      Image Descriptif d'application ETS du TYA662AN_TYA664AN_BN | Hager France

      Descriptif d'application ETS du TYA662AN_TYA664AN_BN

      Guide d'application en-GB, pl-PL 2013-10-28

      PDF
      7,85 MB
      Image Descriptif d'application ETS du TYA662AN_TYA664AN_BN | Hager France

      Descriptif d'application ETS du TYA662AN_TYA664AN_BN

      Guide d'application fr-FR 2013-01-15

      PDF
      3,41 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      TYA662AN - Module KNX 2 sorties variation éclairage 300W / voie, parallélisable / ETS
      TYA662AN
      Module 2 sorties variables puissance 300W système Parallélisable
      Prix
      577,29 €
      HT/ Pièce *
      577,29 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      TYA661BN - Module KNX 1 sortie variation éclairage 600W / voie / ETS
      TYA661BN
      Module de sortie pour l'éclairage variable : 1 sortie directe 600W
      Prix
      397,83 €
      HT/ Pièce *
      397,83 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      TXA661B - Module KNX 1 sortie variation éclairage 600W / voie, EASY / ETS
      TXA661B
      Module de sortie pour l'éclairage variable - 1 sortie directe 600W / New Easy
      Prix
      340,57 €
      HT/ Pièce *
      340,57 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      TXA664AN - Module KNX 4 sorties variation éclairage 300W / voie, Parallélisable, EASY / ETS
      TXA664AN
      Module 4 sorties variation éclairage 300W par voie / New Easy / Parallélisation
    • 5
      TYFS672D - Passerelle 2 voies DALI2/KNX RGBW + variation de blanc / cycle circadien
      TYFS672D
      Passerelle KNX-DALI 2, 2 Sorties, 4 modules, KNX Secure
      Prix
      1 065,75 €
      HT/ Pièce *
      1 065,75 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026