![](https://hager.com/fr/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Module 4 sorties variables puissance 300W système Parallélisable TYA664AN
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Tension de service par bus21 - 32 V
-
Tension d'entrée230 - 230 V
-
Tension d'alimentation du système30 V DC Via le bus
-
Courant absorbé bus (transfert de données)2,40 mA
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Température de service-5 - 45 °C
-
Section de raccordement en câble souple0.75 - 2.5 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide0.75 - 2.5 mm²
-
Nombre de sorties4
-
Puissance max. de lampe LED240 W
-
Type de variateurActionneur de variation
-
Nombre de modules8
-
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V300 W
-
P max. avec lampes à incandescence5 - 5 W
-
Puissance du variateur5 - 300 W
-
Système bus radio-KNXNon
-
Type de connection/priseQuickConnect
-
Lampes LED réglables 230 V60 - 60 W
-
Modes de configuration supportésETS
-
FusibleProtection contre les surchAuffes (affichage à LED), Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (affichage à LED)
-
Mode de fonctionnementCoupleur de charge de 4 canaux pour augmenter la puissance de sortie via le montage parallèle des sorties
-
Principe de variationCoupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage, Valeurs de variation minimales/maximales réglables sur l'appareil pour chaque canal
-
FunctionFonction d'apprentissage activable via le bus pour le Fonctionnement optimisé des lampes fluocompactes et à LED
-
Type de raccordementAvec bornes enfichables QuickConnect
-
MarquagePorte-étiquette de grande taille
-
ProtectionAvec protection contre la surchAuffe, les surcharges et les courts-circuits
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
ID1_TYA664AN_6LE002475A_EN
Guide d'installation en-GB, pl-PL 2015-04-01
PDF3,84 MBNotice d'instruction
Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2015-04-01
PDF7,11 MB -
Base de données des produits KNX
Logiciel d'application ETS du TYA664N
Base de données des produits KNX es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD530,77 kB -
Guide d'application
Descriptif d'application ETS du TYA662AN_TYA664AN_BN
Guide d'application en-GB, pl-PL 2013-10-28
PDF7,85 MBDescriptif d'application ETS du TYA662AN_TYA664AN_BN
Guide d'application fr-FR 2013-01-15
PDF3,41 MB