![](https://hager.com/fr/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Module de sortie pour volets roulants pour 4 moteurs 230V~ 6A TYA624A
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Modes de configuration supportésETS
-
Système bus radio-KNXNon
-
MontageRail DIN
-
Avec curseur pour commutation manuelleOui
-
CouleurGris clair
-
Courant assigné nominal6 A
-
Courant de commutation max.6 A
-
Tension de service par bus21 - 32 V
-
Température de service-5 - 45 °C
-
Section de raccordement en câble souple0.75 - 2.5 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide0.75 - 2.5 mm²
-
Nombre de modules4
-
FunctionAvec fonction de positionnement pour la position du volet roulant, Avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme, Avec fonction protection solaire
-
Type de raccordementAvec bornes enfichables QuickConnect
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Notice_tya62_6LE002734A_FR-NL.pdf
Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2017-07-05
PDF749,22 kB -
Base de données des produits KNX
Logiciel d'application ETS du TYA624A_B
Base de données des produits KNX International 2020-01-01
VD51004,44 kBLogiciel d'application ETS du TYA624A_B
Base de données des produits KNX International 2020-01-01
KNXPROD466,43 kB -
Guide d'application
Descriptif d'application ETS du TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C
Guide d'application en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08
PDF6,81 MBDescriptif d'application ETS du TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C
Guide d'application en-GB, pl-PL 2013-11-22
PDF6,23 MBDescriptif d'application ETS du TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C
Guide d'application fr-FR 2013-01-15
PDF6,03 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-12-13
PDF137,28 kB