The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • TYA606C
    Module actionneur KNX 6 sorties 16A/230V multi-applications intégrant les fonctions éclairage, ON/OFF, volets et stores pour charges capacitives configuration Mode ETS. Le TYA606C intègre les fonctions de blocage, blocs logiques, temporisation, minuterie, 64 scènes, preset, blocages, forçage, comptage d'heures. Raccordement par bornes automatiques.
    EAN
    3250616059801
    Conditionnement
    1 Pièce
    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Actionneur KNX 6 sorties 16A/230V configuration Mode ETS uniquement TYA606C

    Prix
    Nous consulter

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    TYAS608D

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Actionneur KNX 6 sorties 16A/230V configuration Mode ETS uniquement

    TYA606C

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Connec­ti­vité
    • Avec système de bus EIB/KNX
      Oui
    • Avec système bus radio-KNX
      Non
    Réglages
    • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
      ETS
    Dimen­sions
    • Hauteur
      90 mm
    • Profon­deur
      65 mm
    • Largeur en modules
      4
    Matière
    • Couleur
      Gris clair
    Equi­pe­ment
    • Avec inter­rup­teur pour commu­ta­tion manuelle
      Oui
    • Fréquence radio bidi­rec­tion­nelle
      Non
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      16 A
    • Courant absorbé par bus (repos)
      3 mA
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Puis­sance
    • Ampoules à incan­des­cence 230 V
      2 300 - 2 300 W
    • Puis­sance de sortie
      2 300 W
    • Ampoules à incan­des­cence et halo­gènes 230 V
      2 300 W
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 230 V
    • Tension d'ali­men­ta­tion du système
      30 V DC Via le bus
    • Tension de service par bus
      21 - 32 V
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 45 °C
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      0.75 - 2.5 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      0.75 - 2.5 mm²
    Textes
    • Fonc­tion
      Avec fonc­tions de sécu­rité par ex. pour vent, pluie, alarme, Avec fonc­tion de posi­tion­ne­ment pour posi­tion de store et des lamelles, Avec fonc­tion protec­tion solaire
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes enfi­chables Quick­Con­nect

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2022-05-04
    PDF
    311,78 kB
    Déclaration REACH TYA606C
    PDF
    Rapport RoHS TYA606C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image TYA606C | Hager France

      Image produit TYA606C

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit TYA606C | Hager France

      Hager Fiche technique du produit TYA606C

      Module 6 sorties 16A / 230V~

      PDF
    • Guide d'installation

      Image ID1_tya6_6LE002682B_EN | Hager France

      ID1_tya6_6LE002682B_EN

      Guide d'installation en-GB, pl-PL 2014-03-04

      PDF
      1,33 MB
      Image ID1_tya6_6LE002683B_FR-NL | Hager France

      ID1_tya6_6LE002683B_FR-NL

      Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2014-03-04

      PDF
      1,78 MB
    • Base de données des produits KNX

      Image Logiciel d'application ETS du TYA606A_B_C_D | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TYA606A_B_C_D

      Base de données ETS knxprod (ETS4)

      KNXPROD
      646,43 kB
      Image Logiciel d'application ETS du TYA606A_B_C_D | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TYA606A_B_C_D

      Base de données ETS VDx (ETS3)

      VD5
      1,36 MB
    • Guide d'application

      Image Descriptif d'application ETS du TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager France

      Descriptif d'application ETS du TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Guide d'application en-GB, pl-PL 2013-11-22

      PDF
      10,92 MB
      Image Descriptif d'application ETS du TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager France

      Descriptif d'application ETS du TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Guide d'application en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08

      PDF
      11,41 MB
      Image Descriptif d'application ETS du TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager France

      Descriptif d'application ETS du TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Guide d'application da-DK, en-GB, pl-PL 2014-01-08

      PDF
      11,01 MB
      Image Descriptif d'application ETS du TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager France

      Descriptif d'application ETS du TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Guide d'application en-GB, nn-NO, pl-PL 2014-01-08

      PDF
      11,56 MB
      Image Descriptif d'application ETS du TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager France

      Descriptif d'application ETS du TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Guide d'application fr-FR 2013-01-15

      PDF
      9,23 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026