The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • TX410
    Thermostat KNX multifonctions avec afficheur blanc
    EAN
    3250617573948
    Conditionnement
    1 Pièce

    Thermostat KNX multifonctions avec afficheur blanc TX410

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    WKT510

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Thermostat KNX multifonctions avec afficheur blanc

    TX410

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Fonc­tions
    • Fonc­tion­ne­ment en paral­lèle possible
      Non
    Dimen­sions
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      26 mm
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Attestations et documents

    Déclaration REACH TX410
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image TX410 | Hager France

      Image produit TX410

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit TX410 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit TX410

      Thermostat KNX multifonctions avec afficheur blanc

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Annexe pour thermostat KNX multifonctions WYT620 | Hager France

      Annexe pour thermostat KNX multifonctions WYT620

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      3,03 MB
      Image Notice catalogue BAU pour thermostat WUT 06 | Hager France

      Notice catalogue BAU pour thermostat WUT 06

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      1,94 MB
      Image Notice thermostat KNX multifonctions WYT620 | Hager France

      Notice thermostat KNX multifonctions WYT620

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      3,21 MB
    • Base de données des produits KNX

      Image Logiciel d'application ETS du WHT62x | Hager France

      Logiciel d'application ETS du WHT62x

      Base de données des produits KNX en-GB, fr-FR, de-DE 2023-08-25

      VD2
      379,23 kB
      Image Logiciel d'application ETS du WYT62x | Hager France

      Logiciel d'application ETS du WYT62x

      Base de données des produits KNX en-GB, fr-FR, de-DE 2023-08-25

      VD2
      379,34 kB
    • Guide d'application

      Image Description d'application WYT62x_WHT62x | Hager France

      Description d'application WYT62x_WHT62x

      Guide d'application en-GB 2020-01-01

      PDF
      3,13 MB
      Image Description d'application WYT62x_WHT62x | Hager France

      Description d'application WYT62x_WHT62x

      Guide d'application fr-FR 2013-01-15

      PDF
      3,70 MB
    • Description fonctionnelle

      Image Description d'application WYT62x_WHT62x | Hager France

      Description d'application WYT62x_WHT62x

      Description fonctionnelle en-GB 2020-01-01

      PDF
      4,14 MB
      Image Description d'application WYT62x_WHT62x | Hager France

      Description d'application WYT62x_WHT62x

      Description fonctionnelle fr-FR 2020-01-01

      PDF
      4,18 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration of Conformity | Hager France

      Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité International 2021-10-05

      PDF
      212,16 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026