The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A et coffrets de commu­ni­ca­tion
    • Coffrets de commu­ni­ca­tion
    • TN156
    EAN
    3250615941565
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Coffrets de commu­ni­ca­tion

    DTIO Modulaire 1 Fibre Optique pré-câblée 50m TN156

    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    DTIO Modulaire 1 Fibre Optique pré-câblée 50m

    TN156

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Textes
    • Type de raccor­de­ment
      Enfi­chable
    Acces­soires
    • Vérins/­cou­pleurs inclus
      Oui
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Rail DIN
    Matière
    • Couleur
      Gris clair

    Documents

    • Image produit

      Image TN156 | Hager France

      Image produit TN156

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit TN156 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit TN156

      DTIO Modulaire 1 Fibre Optique pré-câblée 50m

      PDF
    • Guide d'installation

      Image NOTICE KITS DTIO PRECABLES | Hager France

      NOTICE KITS DTIO PRECABLES

      Guide d'installation fr-FR 2016-05-20

      PDF
      5,08 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      GTL - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

      PDF
      854,27 kB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      TN001S - Connecteur RJ45 cat. 5e pour Grade 1 + support modulaire
      TN001S
      Connecteur RJ45 catégorie 5e pour Grade 1 + support modulaire
      Prix
      33,36 €
      HT/ Pièce *
      33,36 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      TN902 - Kit repérage clips couleurs et serre-câbles pour cordons de brassage
      TN902
      Kit repérage clips couleurs et serre-câbles pour cordons de brassage
    • 3
      TN712 - Cordon de brassage RJ45/RJ45 Grade 3 longueur 0.50m
      TN712
      Cordon de brassage RJ45/RJ45 Grade 3 longueur 0.50m
      Prix
      26,47 €
      HT/ Pièce *
      26,47 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      TN008S - Connecteur RJ45 cat.6a + support modulaire pour grade 3TV
      TN008S
      Connecteur RJ45 cat.6a+ support modulaire pour grade 3TV
      Prix
      52,94 €
      HT/ Pièce *
      52,94 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      TN202S - Répartiteur TV hertzien/satellite 2 sorties COAX 5-2400MHz
      TN202S
      Répartiteur TV hertzien/satellite 2 sorties coaxiale
      Prix
      29,46 €
      HT/ Pièce *
      29,46 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026