Câble USB 3m TH103
Câble USB pour interface de communication USB TYFS122 et TH101 longueur 3m. Permet de raccorder un ordinateur équipé du logiciel ETS au bus KNX TP filaire.
EAN
3250615881038
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Caractéristiques techniques
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
Dimensions
-
Profondeur3 000 mm
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit TH103
Câble USB 3m
PDF -
Outils
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Le logiciel de conception de tableaux électriques.
URL
Plus de documentation