RS232 modulaire TH001
RS232 modulaire
EAN
3250615880017
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Caractéristiques techniques
Réglages
-
Modes de configuration supportésETS
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 45 °C
Dimensions
-
Largeur en modules3
Raccordement
-
Type de connexion / prise au système BusCI fond de rail
Documents
Plus de documentation