![](https://hager.com/fr/catalogue/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Coffret de montage mural pour produits modulaires 4 modules IP31 TGC600
EAN
3250618502053
Conditionnement
1 Pièce
Prix
58,46 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Connectivité
-
Système de bus EIB/KNXOui
-
Système bus radio-KNXNon
Sécurité
-
Indice de protection IPIP31
Matière
-
CouleurBlanc
Installation, montage
-
MontageEn saillie
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 45 °C
Tension
-
Tension de service par bus21 - 32 V
Dimensions
-
Hauteur157 mm
-
Largeur104 mm
-
Profondeur89 mm
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Coffret montage mural produits 4 mod
Guide d'installation International 2018-03-26
PDF16,04 MB
Plus de documentation