The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • TE331
    EAN
    3250617574051
    Conditionnement
    1 Pièce

    Indicateur de consommation électrique KNX TE331

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    TE332

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Indicateur de consommation électrique KNX

    TE331

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    EK028
    EK028
    Transformateur d'intensité jusqu'à 90A - 1 Maxitore
    41,49 € HT/ Pièce
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires optionnels

    • Acces­soires pour ther­mo­stat d’am­bian­ce/­ther­mo­stat d’am­biance avec montre 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Acces­soires pour ther­mo­stat d’am­bian­ce/­ther­mo­stat d’am­biance avec montre
    • EK089

      Sonde de température ambiante filaire pour indic conso et compt énergie KNX bus

      154,10 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Réglages
    • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
      ETS, easy
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 45 °C
    Archi­tec­ture
    • Système bus
      KNX
    Connec­ti­vité
    • Avec système bus Powernet
      Non
    Courant élec­trique
    • Courant de circuit de mesure maximum
      90 A
    • Consom­ma­tion de courant bus (trans­fert de données)
      15 mA
    Tension
    • Tension de service par bus
      21 - 32 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      6
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Rail DIN
    Textes
    • Borne
      Avec borne de raccor­de­ment pour sonde de tempé­ra­ture exté­rieure, Avec borne de raccor­de­ment pour entrée télé­com­mu­ni­ca­tions (pour la France unique­ment), Avec borne de raccor­de­ment pour entrée tari­faire (heures creuses / heures plei­nes), Avec borne de raccor­de­ment secteur, Avec 2 bornes de raccor­de­ment des phases de réfé­rence pour canal de comp­tage 2 et 3, 3x bornes de raccor­de­ment pour trans­for­ma­teur de courant

    Documents

    • Image produit

      Image TE331 | Hager France

      Image produit TE331

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit TE331 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit TE331

      Indicateur de consommation électrique KNX

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice 6LE000252B FR-GB-DE-IT-NL-ES-PT-SV-NO | Hager France

      Notice 6LE000252B FR-GB-DE-IT-NL-ES-PT-SV-NO

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2011-06-07

      PDF
      1,99 MB
    • Base de données des produits KNX

      Image Logiciel d'application ETS du TE331 | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TE331

      Base de données des produits KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      88,93 kB
    • Guide d'application

      Image Descriptif d'application ETS du TE331 | Hager France

      Descriptif d'application ETS du TE331

      Guide d'application en-GB, pl-PL 2014-11-28

      PDF
      2,23 MB
      Image Descriptif d'application ETS du TE331 | Hager France

      Descriptif d'application ETS du TE331

      Guide d'application fr-FR 2013-01-15

      PDF
      2,33 MB
    • Description fonctionnelle

      Image Descriptif d'application ETS du TE331 | Hager France

      Descriptif d'application ETS du TE331

      Description fonctionnelle en-GB 2013-01-15

      PDF
      2,69 MB
      Image Descriptif d'application ETS du TE331 | Hager France

      Descriptif d'application ETS du TE331

      Description fonctionnelle en-GB 2012-03-02

      PDF
      2,64 MB
      Image Descriptif d'application ETS du TE331 | Hager France

      Descriptif d'application ETS du TE331

      Description fonctionnelle fr-FR 2013-01-15

      PDF
      2,50 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2024-01-18 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2024-01-18

      PDF
      117,80 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026