The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • SRT01605A
    EAN
    3250615512574
    Conditionnement
    1 Pièce

    Transformateur de courant ouvrant 160A / 5A SRT01605A

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    SRR01605A

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Transformateur de courant ouvrant 160A / 5A

    SRT01605A

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Attri­buts d'iden­ti­fi­ca­tion spéci­fiques pour la protec­tion
    • Type de filtre produit
      Trans­for­ma­teur de courant non intrusif
    Fonc­tions
    • Classe de préci­sion
      1
    Puis­sance
    • Puis­sance
      0,70 VA
    • Puis­sance dissipée en entrée
      2,17 W
    Dimen­sions
    • Diamètre de l'ou­ver­ture
      18,50 mm
    • Hauteur
      72,70 mm
    • Largeur
      44,50 mm
    • Profon­deur
      62,20 mm
    • Hauteur de l'ou­ver­ture
      11 mm
    • Largeur de l'ou­ver­ture
      18,50 mm
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Tension
    • Tension nomi­nale de tenue à la fréquence de puis­sance (r.m.s)
      3 000 V
    • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
      720 V
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -40 - 65 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -20 - 70 °C
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    • Classe d'iso­la­tion
      H
    Courant élec­trique
    • Courant primaire assigné (lpr)
      160 A
    • Courant secon­daire assigné (lsr)
      5 A
    • Courant nominal IN
      160 A
    • Courant nominal ther­mique continu
      1,2*Ipr
    • Courant ther­mique nominal de courte durée (Ith/1s)
      60*Ipr
    • Courant limite dyna­mique
      2.5*Ith
    • Facteur de limite de surin­ten­sité
      FS 5
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Rail DIN, Platine de fixa­tion

    Documents

    • Image produit

      Image SRT01605A | Hager France

      Image produit SRT01605A

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SRT01605A | Hager France

      Hager Fiche technique du produit SRT01605A

      Transformateur de Courant ouvrant SC1 160/5A 0,7VA Classe 1

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice pour Transsformaterur de courant ouvrant | Hager France

      Notice pour Transsformaterur de courant ouvrant

      Guide d'installation International 2019-10-18

      PDF
      609,37 kB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026