The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • SM150
    Ampéremètre analogique 0-150A branchement sur transformateur de courant
    EAN
    3250615631503
    Conditionnement
    1 Pièce

    Ampéremètre analogique 0-150A branchement sur transformateur de courant SM150

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Ampéremètre analogique 0-150A branchement sur transformateur de courant

    SM150

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Capa­cité
    • Nombre de modules
      4
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 50 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -40 - 80 °C
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1 - 6 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1.5 - 10 mm²
    Dimen­sions
    • Hauteur
      85 mm
    • Largeur
      70 mm
    • Profon­deur
      54 mm
    Mesure
    • Plage de mesure du courant
      0 - 150 A
    • Type d'ap­pa­reil de mesure
      Analo­gique
    Puis­sance
    • Puis­sance consommée (VA)
      1,10 VA
    • Puis­sance dissipée en entrée
      1,10 W
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Rail DIN
    Fonc­tions
    • Classe de préci­sion
      0.015
    Tension
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      2 000 V
    Fréquence
    • Fréquence
      45 - 65 Hz

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH SM150
    PDF
    Rapport RoHS SM150
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image SM150 | Hager France

      Image produit SM150

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SM150 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit SM150

      Ampéremètre analogique 0-150A branchement sur TI

      PDF
    • Fiche technique

      Image UK_MD_TDS_AnalogueVoltmereammeter | Hager France

      UK_MD_TDS_AnalogueVoltmereammeter

      Fiche technique en-GB 2024-03-22

      PDF
      86,21 kB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026