Ampéremètre analogique 0-30A branchement et lecture directe
EAN
3250615630308
Conditionnement
1 Pièce
Ampéremètre analogique 0-30A branchement et lecture directe SM030
En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Configurer le produit
Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Ouvrir les outilsChoisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de modules4
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25 - 50 °C
-
Température de stockage/transport-40 - 80 °C
Raccordement
-
Section de raccordement en câble souple1 - 6 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1.5 - 10 mm²
Dimensions
-
Hauteur85 mm
-
Largeur70 mm
-
Profondeur54 mm
Mesure
-
Plage de mesure du courant0 - 30 A
-
Type d'appareil de mesureAnalogique
Puissance
-
Puissance consommée (VA)1,10 VA
-
Puissance dissipée en entrée1,10 W
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
Installation, montage
-
Montage surRail DIN
Fonctions
-
Classe de précision0.015
Tension
-
Tension assignée d'isolement2 000 V
Fréquence
-
Fréquence45 - 65 Hz
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
Plus de documentation