Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Accessoires optionnels
-
Pièce de transition/pièce de jonction pour plinthe 2 produit(s) disponible(s) -
Embout pour plinthe 1 produit(s) disponible(s) -
Raccord de boîte d'accessoires pour conduit de plinthe 2 produit(s) disponible(s) -
Support d'appareillage pour plinthe 4 produit(s) disponible(s) -
Pièce de jonction pour plinthe 1 produit(s) disponible(s) -
Angle intérieur pour plinthe 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Hauteur80 mm
-
Largeur20 mm
-
Longueur2 000 mm
-
MatériauPolyvinylchloride (PVC)
-
CouleurAluminium
-
TraitementFilmé
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)30 %
-
Couvercle avec jointSans joint
-
Avec bordure de tapisNon
-
Avec film de protectionOui
-
Classe de protection (IP)IP40
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Température de service5 - 60 °C
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit SL200802D1
Recy30% Couvercle plinthe SL20080 alu
PDF -
Brochure
Brochure - Cheminement de câbles
Distribuer, équiper, rénover
PDF13,95 MB -
Logiciel
Plugin REVIT Cheminement de câbles HAGER
Pour simplifier la mise en œuvre des produits hager dans une maquette numérique REVIT.
MSI50,17 MB -
Licence de produit
Product_Licence_NF004_1078_SL
Licence de produit International 2021-02-12
PDF1,08 MB