The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • SFH132
    Le SFH132 est un inverseur sans point zéro avec point commun en amont 1 pôle modulaire de Hager. Son intensité nominale de 32A sous230 - 230VAC et ses bornes décalées sur 1 module en font une solution idéale pour assurer la commutation manuelle entre le réseau et l'alimentation d'urgence dans les tableaux électriques notamment dans les installations tertiaires. Il est compact, et permet d'optimiser l'espace utilisé dans le tableau électrique.
    EAN
    3250615510853
    Conditionnement
    1 Pièce

    Inverseur sans point zéro commun amont 32A 1P 230 - 230VAC 1 module SFH132

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Inverseur sans point zéro commun amont 32A 1P 230 - 230VAC 1 module

    SFH132

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      1
    • Type d'or­gane de commande
      Inver­seur
    • Type de pôles
      1P
    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      32 A
    • Courant court-­cir­cuit avec fusible gI-gG
      0,48 kA
    • Courant assigné d'em­ploi en AC21 en caté­gorie A
      32 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC21 en caté­gorie B
      32 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC22 en caté­gorie A
      32 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC22 en caté­gorie B
      32 A
    • Pouvoir de ferme­ture en court-­cir­cuit Icm sous 240V AC selon IEC 60947-3
      0,48 kA
    • Courant assigné admis­sible Icw 1s IEC60947
      0,48 kA
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      1,80 - 1,80 Nm
    • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
      Borne à vis
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 230 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      440 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      4 000 V
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      1
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Dimen­sions
    • Hauteur
      83 mm
    • Largeur
      17,50 mm
    • Profon­deur
      68 mm
    Equi­pe­ment
    • Nombre de contacts NO
      0
    • Nombre de contacts NC
      0
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -20 - 50 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -40 - 80 °C
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1.5 - 10 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1.5 - 16 mm²
    Endu­rance
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      200 000
    • Endu­rance élec­trique à charge nomi­nale en AC21 en nombre de cycles
      25 000
    • Endu­rance élec­trique à charge nomi­nale en AC22 en nombre de cycles
      25 000
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée en entrée
      1,50 W
    • Puis­sance dissipée par pôle à In
      1,50 W
    Connec­ti­vité
    • Aligne­ment des bornes basses pour appa­reils modu­laires
      Borne décalée
    • Aligne­ment des bornes hautes pour appa­reils modu­laires
      Borne décalée

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    Déclaration REACH SFH132
    PDF
    Rapport RoHS SFH132
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image SFH132 | Hager France

      Image produit SFH132

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SFH132 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit SFH132

      Inverseur modulaire 1 pôles 32A, point commun amont, I-II

      PDF
    • Brochures techniques & CCTP

      Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      GTL - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

      PDF
      854,27 kB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Licence de produit

      Image Licence for NETHERLANDS | Hager France

      Licence for NETHERLANDS

      Licence de produit International 2024-08-09

      PDF
      2,53 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager France

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      322,30 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026