The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Chemi­ne­ment de câbles
  • Goulottes d'ins­tal­la­tion
  • Acces­soires pour GBD et GBA
  • R6570VERZ
  • Chemi­ne­ment de câbles

R 6570 Pattes de connexion TERRE BRS 70 R6570VERZ

EAN
4012740250900
Conditionnement
10 Pièces
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

R 6570 Pattes de connexion TERRE BRS 70

R6570VERZ

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Matière
  • Maté­riau
    Acier

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH R6570VERZ
PDF
Hager Rapport RoHS R6570VERZ
PDF

Documents

  • Image produit

    Image R6570VERZ | Hager France

    Image produit R6570VERZ

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit R6570VERZ | Hager France

    Hager Fiche technique du produit R6570VERZ

    Borne de terre pour socle de BRS hauteur 70mm en tôle d'acier galvanisé

    PDF
  • Brochure

    Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

    Brochure - Cheminement de câbles

    Distribuer, équiper, rénover

    PDF
    13,95 MB
    Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

    Brochure - Cheminement de câbles

    Solution tertiaire

    PDF
    14,67 MB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    TWS70VERZ - Cloison pour goulotte acier LFS
    TWS70VERZ
    Cloison pour goulottes sans C-profile de BRS/LFS/FWKP 60mm de Tôle d'acier
    Prix
    34,09 €
    HT/ Mètre *
    34,09 €
    HT/ Mètre *
  • 2
    L4180VERZ - Languette de mise à la terre pour couvercle et cloison camelea
    L4180VERZ
    Borne de terre de couvercle de goulotte LFS en tôle d'acier galvanisé
    Prix
    3,69 €
    HT/ Pièce *
    3,69 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    L5802 - Sachet de bornes de masse BRA (25xFond, 25xCouv.)
    L5802
    Kit de terre pour BRA et BRAN 70x110mm pour socle et couvercle
    Prix
    208,74 €
    HT/ Pièce *
    208,74 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    BRP65XXX9 - Jonction BRP polystyrol (PS) incolore
    BRP65XXX9
    Jonction BRP/BRHP
  • 5
    L5561 - Pince à découper pour moulure et goulotte avec longueur de coupe 85mm
    L5561
    Pince coupe moulure avec longeur de coupe 85mm
    Prix
    305,68 €
    HT/ Pièce *
    305,68 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif septembre 2025

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025