The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Goulottes d'ins­tal­la­tion
    • Acces­soires pour GBD et GBA
    • L5562
    La pince L5562 sert à découper les parois latérales d'une moulure ou d'une goulotte et permettre le passage d'un câble. Sa largeur de coupe est de 16mm avec une profondeur maximum de 32mm.
    EAN
    4012740839310
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Acces­soires pour GBD et GBA

    Pince à découper pour moulure et goulotte pour sortie de câble 20mm L5562

    Prix
    368,03 €
    HT/ Pièce *
    368,03 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Pince à découper pour moulure et goulotte pour sortie de câble 20mm

    L5562

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    • Type de produits
      Pince de poinçon­nage

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH L5562
    PDF
    Rapport RoHS L5562
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image L5562 | Hager France

      Image produit L5562

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit L5562 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit L5562

      Pince entaille moulure avec une largeur coupe 16 mm et profondeur maximum 32mm

      PDF
    • Brochure

      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Distribuer, équiper, rénover

      PDF
      13,95 MB
      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Solution tertiaire

      PDF
      14,67 MB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      L5412 - Goupille Jonction GBA/BRA/BRAN
      L5412
      Broche de couplage en acier pour connecter de lamelles
      Prix
      1,13 €
      HT/ Pièce *
      1,13 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      L5561 - Pince à découper pour moulure et goulotte avec longueur de coupe 85mm
      L5561
      Pince coupe moulure avec longeur de coupe 85mm
      Prix
      336,99 €
      HT/ Pièce *
      336,99 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      L5802 - Sachet de bornes de masse BRA (25xFond, 25xCouv.)
      L5802
      Kit de terre pour BRA et BRAN 70x110mm pour socle et couvercle
      Prix
      227,92 €
      HT/ Pièce *
      227,92 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      GBD501009 - Jeu d'éclisses queraz pour GBD50100 RAL 9016 Pure
      GBD501009
      Jonction pour GBD 50x100mm en polystyrène
      Prix
      10,09 €
      HT/ Pièce *
      10,09 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      GBD500859 - Jeu d'éclisses queraz pour GBD50085 RAL 9016 Pure
      GBD500859
      Jonction pour GBD 60x85mm en polystyrène
      Prix
      7,77 €
      HT/ jeu *
      7,77 €
      HT/ jeu *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026