The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • NEN163

Disjoncteur 63A 1P 6-10kA Courbe B 1module NEN163

Le disjoncteur Hager NEN163 d'une capacité de 63 ampères est conçu pour protéger les circuits électriques contre les surcharges et courts-circuits. Sa capacité de coupure de 6 à 10kA et sa courbe B permettent une déconnexion rapide en cas de surintensités modérées, idéal pour les installations tertiaires. Grâce à ses bornes alignées sur 1module, il est compact, et permet d'optimiser l'espace utilisé dans le tableau électrique.
EAN
3250614619601
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Disjoncteur 63A 1P 6-10kA Courbe B 1module

NEN163

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Voir plus (9)
    • Inter­ve­rouillage 1 produit(s) disponible(s)
    • Cache-­borne 1 produit(s) disponible(s)
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion 1 produit(s) disponible(s)
    • bobine à émis­sion 2 produit(s) disponible(s)
    • Télé­com­mande à ferme­ture auto­ma­tique des auxi­liaires 1 produit(s) disponible(s)
    • Déclen­cheur de sous-­ten­sion et de surten­sion 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Inter­ve­rouillage
    • Cache-­borne
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion
    • bobine à émis­sion
    • Télé­com­mande à ferme­ture auto­ma­tique des auxi­liaires
    • Déclen­cheur de sous-­ten­sion et de surten­sion
    • Bloc de contact auxi­liaire
    • MZN175

      Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

      25,53 € HT  / Pièce*
    • MZN120

      Cache-borne cache-vis pour disjoncteur

      25,58 € HT  / Pièce*
    • MZ206

      Bobine manque tension 230V AC

      136,97 € HT  / Pièce*
    • MZ204

      Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

      139,75 € HT  / Pièce*
    • MZ203

      Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

      129,83 € HT  / Pièce*
    • MZ905

      Auxiliaire de télécommande

      0,00 € HT  / *
    • MZ212

      Bobine à seuil 230V AC

      383,81 € HT  / Pièce*
    • MZ202

      Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

      85,25 € HT  / Pièce*
    • MZ201

      Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

      80,34 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      63 A
    • Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2
      7,50 kA
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230V AC selon IEC 60947-2
      10 kA
    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      1P
    • Courbe
      B
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      1
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage nominal borne haute
      2,80 - 2,80 Nm
    • Couple de serrage nominal borne basse
      2,80 - 2,80 Nm
    • Couple de serrage
      2,80 - 2,80 Nm
    • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
      Borne bicon­nect
    • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
      Borne à vis
    • Posi­tion de montage du produit 360°
      Oui
    Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
    • Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 400 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      500 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      6 000 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1 - 35 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
      1 - 35 mm²
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    • Distance de la grille
      60 mm
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Degré de pollu­tion suivant IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
      3
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 70 °C
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      5,73 W
    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      Borne à vis
    • Aligne­ment des bornes hautes pour appa­reils modu­laires
      Bornes alignées
    • Aligne­ment des bornes basses pour appa­reils modu­laires
      Bornes alignées
    Dimen­sions
    • Hauteur
      83 mm
    • Largeur
      17,50 mm
    • Profon­deur
      70 mm

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2025-11-20
    PDF
    67,85 MB
    Déclaration REACH NEN163
    PDF
    Rapport RoHS NEN163
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image NEN163 | Hager France

      Image produit NEN163

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit NEN163 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit NEN163

      Disjoncteur 1P 6/10kA B-63A 1M

      PDF
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Protection modulaire - Borne alignée - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Protection modulaire - Borne alignée - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09

      DOCX
      747,68 kB
      Image Protection modulaire - Borne alignée - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Protection modulaire - Borne alignée - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-01-12

      PDF
      524,13 kB
    • Brochure

      Image Brochure - Coffret | Hager France

      Brochure - Coffret

      gamma+

      PDF
      6,28 MB
      Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

      Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

      Les Essentiels Tertiaire

      PDF
      5,22 MB
      Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

      Guide de choix - Distribution d'énergie

      Installation puissance surveillée

      PDF
      10,28 MB
    • Information produit

      Image Guide de choix - Protection | Hager France

      Guide de choix - Protection

      Tertiaire

      PDF
      116,66 kB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-11-13 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2025-11-13

      PDF
      813,16 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-12-08 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2025-12-08

      PDF
      808,67 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif septembre 2025

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2025