The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • MFN916

Disjoncteur fil pilote Phase + Neutre 16A 3kA Courbe C bornes à vis 1,50 Modules MFN916

Le disjoncteur fil pilote Hager Phase + Neutre 16A 3kA Courbe C bornes à vis 1,50 Modules MFN916 Phase + Neutre 16A 3kA Courbe C bornes à vis 1,50 Module est conçu pour protéger les circuits électriques contre les surcharges et courts-circuits. Sa capacité de 3kA et son calibre de 16A le rendent idéal pour les installations résidentielles et commerciales légères. Compact, il optimise l'espace dans le tableau électrique.
EAN
3250614318900
Conditionnement
8 Pièces
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
  • Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Produits de suivi :

MJT716, MZ201

Disjoncteur fil pilote Phase + Neutre 16A 3kA Courbe C bornes à vis 1,50 Modules

MFN916

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Inter­ve­rouillage 1 produit(s) disponible(s)
  • Acces­soires pour les fonc­tions 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Inter­ve­rouillage
  • Acces­soires pour les fonc­tions
  • MZN175

    Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

    26,17 € HT  / Pièce*
  • LZ060

    Intercalaire de dissipation

    9,25 € HT  / Pièce*

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Type de pôles
    1P+N+CA
  • Courbe
    C
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    16 A
  • Pouvoir de coupure nominal Ics AC selon IEC 60898-1
    3 kA
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1
    3 kA
  • Valeur du seuil mini / max de fonc­tion­ne­ment ther­mique en AC
    1,13 - 1,45 A
  • Courant assigné à -25°C
    19,70 A
  • Courant assigné à -20°C
    19,40 A
  • Courant assigné à -15°C
    19,10 A
  • Courant assigné à -10°C
    18,80 A
  • Courant assigné à -5°C
    18,50 A
  • Courant assigné à 0°C
    18,10 A
  • Courant assigné à 5°C
    17,80 A
  • Courant assigné à 10°C
    17,50 A
  • Courant assigné à 15°C
    17,10 A
  • Courant assigné à 20°C
    16,70 A
  • Courant assigné à 25°C
    16,40 A
  • Courant assigné à 30°C
    16 A
  • Courant assigné à 35°C
    15,60 A
  • Courant assigné à 40°C
    15,20 A
  • Courant assigné à 45°C
    14,80 A
  • Courant assigné à 50°C
    14,40 A
  • Courant assigné à 55°C
    14 A
  • Courant assigné à 60°C
    13,50 A
  • Courant assigné à 65°C
    13,10 A
  • Courant assigné à 70°C
    12,60 A
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 2 appa­reils juxta­posés
    1
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 3 appa­reils juxta­posés
    0,95
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 4 et 5 appa­reils juxta­posés
    0,90
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 6 appa­reils juxta­posés
    0,85
Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
  • Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1
    3 kA
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage nominal borne basse
    1,90 - 1,90 Nm
  • Couple de serrage nominal borne haute
    1,90 - 1,90 Nm
  • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
    Borne à vis
  • Couple de serrage
    1,90 - 1,90 Nm
  • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
    Borne à vis
Tension
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    230 - 240 V
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion
    AC
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    500 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    4 000 V
  • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
    253 V
  • Caté­gorie de surten­sion selon IEC 60947-1
    3
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Capa­cité
  • Nombre de modules
    1,50
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
    1 - 25 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
    1 - 16 mm²
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    4,40 W
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -25 - 70 °C
  • Alti­tude max.
    2 000 m
Endu­rance
  • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
    1 000
  • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
    20 000
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP20
Connec­ti­vité
  • Type de raccor­de­ment
    Borne à vis
  • Aligne­ment des bornes hautes pour appa­reils modu­laires
    Borne décalée
  • Aligne­ment des bornes basses pour appa­reils modu­laires
    Borne décalée
Dimen­sions
  • Hauteur
    84,70 mm
  • Largeur
    17,50 mm
  • Profon­deur
    70 mm

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-11-20
PDF
67,85 MB
Hager déclaration REACH MFN916
PDF
Hager Rapport RoHS MFN916
PDF

Documents

  • Image produit

    Image MFN916 | Hager France

    Image produit MFN916

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit MFN916 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit MFN916

    Disjoncteur fil pilote 1P+N 3kA C-16A 1.5M

    PDF
  • Brochures techniques & CCTP

    Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    GTL - Fiche Prescription - CCTP

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

    PDF
    854,27 kB
  • Brochure

    Image Brochure - Coffret | Hager France

    Brochure - Coffret

    gamma+

    PDF
    6,28 MB
    Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

    Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

    Les Essentiels Tertiaire

    PDF
    5,22 MB
    Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

    Guide de choix - Distribution d'énergie

    Installation puissance surveillée

    PDF
    10,28 MB
  • Information produit

    Image Guide de choix - Protection | Hager France

    Guide de choix - Protection

    Tertiaire

    PDF
    116,66 kB
  • Outils

    Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    URL
    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques.

    URL
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025