The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillages modu­laires
    • Protec­tion modu­laire et acces­soires
    • Disjonc­teurs modu­laires habitat et tertiaire
    • MFN732
    Le disjoncteur Hager MFN732 Phase + Neutre 32A 3kA Courbe C bornes à vis 1 Module est conçu pour protéger les circuits électriques contre les surcharges et courts-circuits. Sa capacité de 3kA et son calibre de 32A le rendent idéal pour les installations résidentielles. Compact, il optimise l'espace dans le tableau électrique.
    EAN
    3250614318382
    Conditionnement
    12 Pièces
    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
    • Disjonc­teurs modu­laires habitat et tertiaire

    Disjoncteur Phase + Neutre 32A 3kA Courbe C bornes à vis 1 Module MFN732

    Prix
    39,80 €
    HT/ pièce *
    39,80 €
    HT/ pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Disjoncteur Phase + Neutre 32A 3kA Courbe C bornes à vis 1 Module

    MFN732

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Acces­soires pour barres omnibus 1 produit(s) disponible(s)
    • Inter­ve­rouillage 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires pour les fonc­tions 1 produit(s) disponible(s)
    • Télé­com­mande à ferme­ture auto­ma­tique des auxi­liaires 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Acces­soires pour barres omnibus
    • Inter­ve­rouillage
    • Acces­soires pour les fonc­tions
    • Télé­com­mande à ferme­ture auto­ma­tique des auxi­liaires
    • KZN624

      Bouchon latéral pour barre de pontage 3P+N

      3,15 € HT  / Pièce*
    • MZN175

      Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

      27,87 € HT  / Pièce*
    • LZ060

      Intercalaire de dissipation

      9,85 € HT  / Pièce*
    • MZ905

      Auxiliaire de télécommande

      0,00 € HT  / *

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      32 A
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1
      3 kA
    • Courant assigné à -15°C
      39,11 A
    • Courant assigné à -10°C
      38,32 A
    • Courant assigné à -5°C
      37,53 A
    • Courant assigné à 0°C
      36,74 A
    • Courant assigné à 5°C
      35,95 A
    • Courant assigné à 10°C
      35,16 A
    • Courant assigné à 15°C
      34,37 A
    • Courant assigné à 20°C
      33,58 A
    • Courant assigné à 25°C
      32,79 A
    • Courant assigné à 30°C
      32 A
    • Courant assigné à 35°C
      31,08 A
    • Courant assigné à 40°C
      30,16 A
    • Courant assigné à 45°C
      29,24 A
    • Courant assigné à 50°C
      28,32 A
    • Courant assigné à 55°C
      27,4 A
    • Courant assigné à 60°C
      26,48 A
    • Courant assigné à 65°C
      25,56 A
    • Courant assigné à 70°C
      24,64 A
    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      1P+N
    • Courbe
      C
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      1
    Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
    • Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1
      3 kA
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage nominal borne haute
      1,90 - 1,90 Nm
    • Couple de serrage nominal borne basse
      1,90 - 1,90 Nm
    • Couple de serrage
      1,90 - 1,90 Nm
    • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
      Borne à vis
    • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
      Borne à vis
    • Posi­tion de montage du produit 360°
      Oui
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 240 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      500 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      4 000 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
      1 - 25 mm²
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    • Distance de la grille
      35 mm
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Degré de pollu­tion suivant IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
      3
    • Tropi­ca­li­sa­tion/­hu­mi­di­té/Exé­cu­tion
      Tous climats
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 70 °C
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée en entrée
      6,10 W
    Connec­ti­vité
    • Aligne­ment des bornes hautes pour appa­reils modu­laires
      Borne décalée
    • Aligne­ment des bornes basses pour appa­reils modu­laires
      Borne décalée
    • Type de raccor­de­ment
      Borne à vis
    Dimen­sions
    • Hauteur
      84,70 mm
    • Largeur
      17,50 mm
    • Profon­deur
      70 mm

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    Déclaration REACH MFN732
    PDF
    Rapport RoHS MFN732
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image MFN732 | Hager France

      Image produit MFN732

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit MFN732 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit MFN732

      Disjoncteur 1P+N 3kA C-32A 1M

      PDF
    • Brochures techniques & CCTP

      Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      GTL - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

      PDF
      854,27 kB
    • Brochure

      Image Brochure - Coffret | Hager France

      Brochure - Coffret

      gamma+

      PDF
      6,28 MB
      Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

      Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

      Les Essentiels Tertiaire

      PDF
      5,22 MB
      Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

      Guide de choix - Distribution d'énergie

      Installation puissance surveillée

      PDF
      10,28 MB
    • Information produit

      Image Guide de choix - Protection | Hager France

      Guide de choix - Protection

      Tertiaire

      PDF
      116,66 kB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager France

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      310,56 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      NQN310 - Disjoncteur 10A 3P 25kA Courbe B 3modules
      NQN310
      Disjoncteur 3P 25kA B-10A 3M
      Prix
      365,66 €
      HT/ Pièce *
      365,66 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      NSN463 - Disjoncteur 63A 4P 15kA Courbe D 4modules
      NSN463
      Disjoncteur 4P 15kA D-63A 4M
      Prix
      714,47 €
      HT/ Pièce *
      714,47 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      NRN316 - Disjoncteur 16A 3P 25kA Courbe C 3modules
      NRN316
      Disjoncteur 3P 25kA C-16A 3M
      Prix
      302,62 €
      HT/ Pièce *
      302,62 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      NRN406 - Disjoncteur 6A 4P 25kA Courbe C 4modules
      NRN406
      Disjoncteur 4P 25kA C-6A 4M
      Prix
      503,27 €
      HT/ Pièce *
      503,27 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      NSN232 - Disjoncteur 32A 2P 20kA Courbe D 2modules
      NSN232
      Disjoncteur 2P 20kA D-32A 2M
      Prix
      277,88 €
      HT/ Pièce *
      277,88 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026