Disjoncteur Phase + Neutre 16A 3kA Courbe C bornes à vis 1 Module MFN716
Le disjoncteur Hager MFN716 Phase + Neutre 16A 3kA Courbe C bornes à vis 1 Module est conçu pour protéger les circuits électriques contre les surcharges et courts-circuits. Sa capacité de 3kA et son calibre de 16A le rendent idéal pour les installations résidentielles et commerciales légères. Compact, il optimise l'espace dans le tableau électrique.
EAN
3250614318351
Conditionnement
12 Pièces
Prix
27,21 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
adaptateur de rail DIN 1 produit(s) disponible(s)
-
Accessoires pour les fonctions 1 produit(s) disponible(s)
-
Télécommande à fermeture automatique des auxiliaires 1 produit(s) disponible(s)
-
Interverouillage 1 produit(s) disponible(s)
-
Accessoires pour barres omnibus 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de pôles1P+N
-
CourbeC
Courant électrique
-
Courant assigné nominal16 A
-
Pouvoir de coupure nominal Ics AC selon IEC 60898-13 kA
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-13 kA
-
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif1,13 - 1,45 A
-
Courant assigné à -25°C19,70 A
-
Courant assigné à 20°C19,40 A
-
Courant assigné à -15°C19,10 A
-
Courant assigné à -10°C18,80 A
-
Courant assigné à -5°C18,50 A
-
Courant nominal à 0°C18,10 A
-
Courant assigné à 5°C17,80 A
-
Courant assigné à 10°C17,50 A
-
Courant assigné à 15°C17,10 A
-
Courant assigné à 20°C16,70 A
-
Courant assigné à 25°C16,40 A
-
Courant assigné à 30°C16 A
-
Courant assigné à 35°C15,60 A
-
Courant nominal à 40°C15,20 A
-
Courant assigné à 20°C14,80 A
-
Courant assigné à 20°C14,40 A
-
Courant assigné à 55°C14 A
-
Courant assigné à 60°C13,50 A
-
Courant assigné à 65°C13,10 A
-
Courant assigné à 70°C12,60 A
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés1
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés0,95
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés0,90
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés0,85
Principaux attributs électriques
-
Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-13 kA
-
Couple de serrage nominal borne basse1,90 - 1,90 Nm
-
Couple de serrage nominal borne haute1,90 - 1,90 Nm
Tension
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 230 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4 000 V
-
Tension maxi d'utilisation253 V
-
Catégorie de surtension selon IEC 60947-13
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Capacité
-
Nombre de modules1
Installation, montage
-
Type de raccordement haut pour produits modulairesBorne à vis
-
Type de raccordement bas pour produits modulairesBorne à vis
-
Couple de serrage1,90 - 1,90 Nm
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN4,40 W
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25 - 70 °C
-
Altitude2 000 m
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles1 000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres20 000
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
Connectivité
-
Type de raccordementBorne à vis
-
Alignement des bornes hautes pour produits modulairesBorne décalée
-
Alignement des bornes basses pour produits modulairesBorne décalée
Raccordement
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide1 - 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple1 - 16 mm²
Dimensions
-
Hauteur84,70 mm
-
Largeur17,50 mm
-
Profondeur70 mm
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Brochures techniques & CCTP
GTL - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21
PDF854,27 kB -
Brochure
Brochure - Coffret
gamma+
PDF6,28 MBBrochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion
Les Essentiels Tertiaire
PDF5,22 MBGuide de choix - Distribution d'énergie
Installation puissance surveillée
PDF10,28 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-07-16
PDF89,49 kB
Plus de documentation