Coupe-circuit 1P 32A 690V L38 1M avec voyant LS531
EAN
3250614123801
Conditionnement
12 Pièces
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits de suivi :
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Fusible cylindrique 23 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour les fonctions 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur83 mm
-
Largeur18 mm
-
Profondeur75 mm
Architecture
-
Nombre de pôles1
Courant électrique
-
Courant assigné nominal32 A
Capacité
-
Nombre de modules1
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 50 °C
Installation, montage
-
Couple de serrage2,20 - 2,20 Nm
-
Montage surRail DIN
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN3,70 W
Tension
-
Tension assignée d'isolement690 V
-
Type de tension d'alimentationAC
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
Raccordement
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple0,75 - 16,0 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide1 - 25 mm²
Fusible
-
Taille du fusible10 x 38
Couvercle, porte
-
CadenassableNon
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit LS531
Coupe-circuit 1P 32A 690V L38 1M avec voyant
PDF -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2019-09-17
PDF126,64 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2023-03-14
PDF894,70 kB
Plus de documentation