Coupe-circuit 1P+N 32A 690V L38 2M LS512
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits de suivi :
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Fusible cylindrique 23 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour les fonctions 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur83 mm
-
Largeur36 mm
-
Profondeur75 mm
Architecture
-
Nombre de pôles2
-
Type de pôles1P+N
Courant électrique
-
Courant assigné nominal32 A
Capacité
-
Nombre de modules2
Usage interne uniquement
-
Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit4
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 50 °C
Installation, montage
-
Couple de serrage2,20 - 2,20 Nm
-
Montage surRail DIN
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN4 W
Tension
-
Tension assignée d'isolement690 V
-
Type de tension d'alimentationAC
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
Raccordement
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple0,75 - 16 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide1 - 25 mm²
Fusible
-
Taille du fusible10 x 38
Couvercle, porte
-
CadenassableNon
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit LS512
Coupe-circuit 1P+N 32A 690V L38 2M
PDF -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2019-09-17
PDF126,64 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2023-03-14
PDF894,70 kB
Plus de documentation