The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • LS403
    EAN
    3250614123702
    Conditionnement
    4 Pièces

    Coupe-circuit 3P 25A 500V L31 3M LS403

    Prix
    Nous consulter

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    LSN403

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Coupe-circuit 3P 25A 500V L31 3M

    LS403

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Acces­soires pour les fonc­tions 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Acces­soires pour les fonc­tions
    • LB026

      kit d'assemblage de coupe-circuit (pour 1 association)

      3,12 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      83 mm
    • Largeur
      54 mm
    • Profon­deur
      75 mm
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      3
    • Type de pôles
      3P
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      25 A
    • Courant nominal de la cartouche fusible
      2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      3
    Usage interne unique­ment
    • Nombre de demi-­mo­dules de 17.5mm unique­ment pour appa­reil et kit
      6
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 50 °C
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      2,20 - 2,20 Nm
    • Montage sur
      Rail DIN
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      9,30 W
    Tension
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      690 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      0,75 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1 - 25 mm²
    Fusible
    • Taille du fusible
      8.5 x 31.5
    Couver­cle, porte
    • Cade­nas­sable
      Oui

    Documents

    • Image produit

      Image LS403 | Hager France

      Image produit LS403

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit LS403 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit LS403

      Coupe-circuit 3P 25A 500V L31 3M

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2019-09-17

      PDF
      126,64 kB
      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-03-14

      PDF
      894,70 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2025